传感器 珀尔帖冷却单元用控制器
商品
评价
详情
  • 传感器 珀尔帖冷却单元用控制器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 珀尔帖冷却单元用控制器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
珀尔帖冷却单元用控制器:相关图像

规格表

型式
PLCN
输入热电偶(K・J・R・T・N・S・B) 测温电阻(Pt100 JPt100)
控制方式带自动调谐的PID控制、带自调谐的PID控制、ON/OFF控制
指示精度(热电偶)指示值的±0.3%+1位 或±2℃中的较大者
指示精度(测温电阻)指示值的±0.3%+1位 或±0.9℃中的较大者
指示精度维持温度范围环境温度23±10℃
显示分辨率0.1℃
温度设定范围-30℃~120℃
比例控制(P)0.1~200%
微分時間(I)0~3,600秒
微分时间(D)0~3,600秒
Peltier驱动方式PWM驱动
电源从外部供电(DC9~24V)
消耗电流15VA
Peltier驱动能力DC24V 7A(正常时最大)
使用环境室内
工作温度范围+10~40℃
使用湿度范围85%以下(无结露)
采样周期500mS
记忆元件EEPROM
电源电压AC 100~240V(容许电压波动范围 85~264V)
功耗15VA(最大)
重量约2.7kg

概述・特性

珀尔帖冷却单元用控制器:相关图像
珀尔帖冷却单元用控制器:相关图像
珀尔帖冷却单元用控制器:相关图像

■概要可对Peltier冷却装置(P.1535)进行加热冷却控制的温度调节控制器。采用专门用于控制功能的紧凑设计,不仅可以离线使用,也最适于装入小型冷机和试验设备等装置中。(电源客户自备。)

使用例

珀尔帖冷却单元用控制器:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 温度调节零件 > 冷却类零件 > 珀耳帖冷却组件 > 传感器 珀尔帖冷却单元用控制器