微型加热器
商品
评价
详情
  • 微型加热器
  • 微型加热器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型加热器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
微型加热器:相关图像
・材质表
[ M ]材质
软管主体 : SUS316
发热体 : 镍发热体
导线: 镍导线

规格表

型式-V-W-L
MBHKR1.0
MBEH
1050
-
V100- W200 - L1750
型式V
(电压)
W
(功率)
L
(发热部)
L1D1D2功率密度
(W/cm2)
TypeD
MBHKR1.01002001750505.01.03.6
200400 35006.4
1.61003003000506.41.02
2006006000
2.41006003600708.01.42.2
20012007200
MBHK1.61002501350366.41.03.7
20050027003.7
2.410040019508.01.42.7
20080038002.8
■构造
与铠装热电偶相同,在铠装管中密封封入了绝缘粉末和发热体的产品。
■特长
・采用极细管,可安装在狭窄、复杂的部位。
・弯曲性能高,可弯曲为任意形状。
・最小弯曲半径为D尺寸的3倍以下。
■使用注意事项
・使用时,请使铠装管部分交叉或不接触。
・如果采用隔热材料等导热率较低的材质覆盖,则容易积聚热量。因此,请务必使用温度调节控制器。
・采用极细管,容易因拉拽而短线。请予以注意。

概述・特性

[ ! ]最高使用温度: 600℃
套筒耐热温度:200℃

使用例

微型加热器:相关图像