温度传感器 螺丝安装型 活动部用型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
温度传感器 螺丝安装型 活动部用型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
・材质表
MFNC
热电偶种类
K热电偶
精度
JIS 2级
测温接点
接地型
测温范围
0~300℃
[ M ]材质
螺纹部
SUS304
弹簧
SUS304
导线
(使用温度范围)
硅胶覆膜
(0~150℃)
导线最小弯曲半径R
20
规格表
型式
MSNDM6
MFNC6
MSNBD30
型式
螺纹尺寸
M
Type
No.
MFNC
6
M6×1.0
概述・特性
■特长:采用柔软性优良的硅包覆导线,耐弯曲性强。
(请避免过度弯曲)
使用例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
光电传感器的使用注意事项有哪些?
1、透明的物体有些不能检测
2、检测性能因外部干扰光、工件的污迹而变动。
何谓接近传感器?
取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触式检测工件的传感器,内置线圈产生磁场,通过接近金属工件时的磁场变化进行检测。
接近传感器的主要使用场合?
适用于移动物体的定位,金属与树脂的分拣等用途。
接近传感器的特长?
能准确地检测金属,不受外部干扰光、尘埃、污迹等的干扰。
使用接近传感器时的注意事项?
1、检测距离短
2、检测距离的调整较难
3、有些种类传感器之间可能会互相干扰
4、检测距离因金属的种类而异
接近传感器的种类主要有哪几种?
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型
2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型
3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等
4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)
5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
温度调节零件
>
温度传感器
>
螺丝安装型
>
温度传感器 螺丝安装型 活动部用型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741777522284
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741777522284