产品概述
概况
检测温度的零件,连接在温度调节器上,即可输入温度信息。
该款式,可检测工件表面温度,无需额外打孔固定。
产品特点
1.标准尺寸、规格丰富、选型简单。
2.装配简单,更换方便。
3.测量精度高。
4.采用了柔软性出色的硅被覆引线,所以抗弯曲性很强。(请避免强行弯曲)
尺寸图
使用案例
注意事项

使用注意事项

要接长热电偶的导线时,请务必使用补偿导线。

请务必遵守各产品页中记载的各零件的耐热温度。请注意,即使测温的上限温度很高,如果超过耐热温度,也可能导致断线等故障。

请勿施加大的外力或振动。

测定的上限温度请不要超过产品的测温范围,套管温度若超过耐热温度,极易造成测温线的断线发生。
规格概述
热电偶传感器
热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。
PT100
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
相关产品
加热器・温调相关零件概要
■概要
・米思米的加热器使用频度高的常用规格已经标准化,能满足用户缩短交货期的需求。
・控制加热器所必需的温度传感器、温调控制器等也可通过产品目录同时选择。
■基本构成(例)
・如下图所示,加热器请与温度传感器和温调控制器组合使用。
・温度调节流程
■加热器使用范例
①温度传感器检测到的温度将作为温调控制器的当前值(PV)显示。
② 如上述基本构成(例)所示,温调控制器的设定温度(SV)为80℃,当前值(PV)为20℃时,温调控制器会施加电压(ON),使加热器加热。
③ 如一直保持施加电压(ON)的状态,温度将超过设定值(SV)80℃。因此,当温度上升至设定值(SV)80℃附近时,温调控制器即停止施加电压(OFF)。
当温度的当前值(PV)下
使用方法
直接通过螺母安装在被测物体表面