热电偶种类 | K热电偶 | |
精度 | JIS 2级 | |
测温接点 | 非接地型 | |
测温 范围 | φ1.6 | 0~650℃ |
φ3.2 | 0~750℃ | |
[ M ]材质 | 铠装 | SUS316 |
套筒 | SUS304 | |
套筒耐热温度 | 80℃ | |
导线 (使用温度范围) | 硅胶覆膜 (0~150℃) | |
导线最小弯曲半径R | 20 |
型式 | - | L | - | F | - | 端子 |
TCKC3.2 TCKTF3.2 TCPF3.2 MFSK3.2 | - - - - | 100 65 65 100 | - | F2.5 | - | M |
型式 | L 选择 | |
Type | D | |
MFSK | 1.6 | 50 100 150 |
3.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|