Type | [ M ]材质 | 正常使用压力 | ||
标准型 | 密闭型 | |||
标准用途 | 出口形状可选用途 | |||
TANCV | TANCVM | TANCVS | SUS304 | 大气压 |
型式 | - | 2种入口形状选择 |
TANCV180 TANCVS210 | - | A - A |
型式 | (D1) | (D2) | (D3) | (T) | |
Type | 常压罐内径(D) | ||||
TANCV | 180 | 207 | 197 | 92 | 22 |
210 | 236 | 226 | |||
240 | 267 | 257 | |||
270 | 296 | 286 | |||
300 | 330 | 320 | 25 | ||
360 | 390 | 380 | 109 |
型式 | 入口形状选择 [ ! ]TANCVS型可选 | (D1) | (D2) | (D3) | |
Type | 常压罐内径(D) | ||||
标准用途 TANCVM 出口形状选择用途 TANCVS | 180 | A D E F | 206 | 198 | 175 |
210 | 234 | 227 | 202 | ||
240 | 269 | 262 | 234 | ||
270 | 297 | 290 | 260 | ||
300 | 330 | 323 | 291 | ||
360 | 390 | 382 | 352 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|