种类 | Type | [ M ]材质 | 表面精加工 | 常用使用压力 | |||||||
底部排液型 | 侧面排液型 | 主体 | 执手 | 盖 | 底架 | 盖扣 | |||||
深度固定型 | 深度指定型 | 深度固定型 | 深度指定型 | ||||||||
无底架 | TANSM | TANSMF | TANYM | TANYMF | SUS304 | 抛光(仅主体) 内表面・外表面 相当于#320 液体出口部(接头部)的焊缝部分除外 | 大气压 | ||||
有底架 | TANSAM | TANSAMF | TANYAM | TANYAMF |
型式 | - | 有效深度 | - | 罐底高度 | - | 出口形状选择 |
TANSM210 TANSAM240 TANSAMF180 | - | 300 | - | L250 L200 | - - - | A E H |
型式 | 有效容量深度(H) | 罐底高度(L) 指定单位10mm [ ! ]仅有底架型 可选 | 出口形状选择 | 有效容量固定型(ℓ) | t | H1 | (H2) | (D1) | (D2) | (F) | 重量(kg) | ||||||||
底部排液 型 | 侧面排液 型 | ||||||||||||||||||
Type | 内径 (D) | 固定 | 指定单位10mm [ ! ]仅深度指定型可选 | 有效容量 | 满水时 | 深度 固定型 | |||||||||||||
180 | 160 | 100~300 | 100~300 | A D E F G H | A D E F G H | 4.1 | 4.6 | 0.7 | H+20 | H1+4 | 206 | 249 | 55 | 1.3 | |||||
底部排液型 | 侧面排液型 | 210 | 190 | 100~300 | 6.6 | 7.3 | H1+6 | 234 | 282 | 1.6 | |||||||||
无底架型 有底架型 | 深度固定型 TANSM TANSAM | 深度指定型 TANSMF TANSAMF | 深度固定型 TANYM TANYAM | 深度指定型 TANYMF TANYAMF | 240 | 220 | 100~350 | 9.9 | 10.9 | H1+7 | 269 | 315 | 2 | ||||||
270 | 250 | 100~350 | 14.3 | 15.5 | 0.8 | H1+6 | 297 | 350 | 70 | 2.7 | |||||||||
300 | 280 | 100~400 | 19.8 | 21.2 | H1+6 | 330 | 380 | 3.2 | |||||||||||
360 | 340 | 100~450 | 34.6 | 36.6 | 0.9 | H1+6 | 390 | 469 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|