Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
1配管型 | 2配管型 | 悬臂型 | ||
SGPL | SGPLD | SGPLK | SPCC[ ! ] | 四氧化三铁保护膜 |
SGPLS | SGPLDS | SGPLKS | SUS304D | - |
型式 |
SGPL4 |
型式 | T | H | L | W | D | P | B | A | F | G | R | ||||
Type | U型螺栓 螺纹尺寸 | SGPL | SGPLS | 孔径 | 适用 螺丝 | 腰形孔 | 适用 螺丝 | ||||||||
1配管型 SGPL SGPLS | 4 | 3.2 | 3 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | M5 | 20 | 20 | 45 | 55 | 4.5 | M4 | 2.25 |
5 | 100 | 40 | 40 | 25 | 30 | 55 | 70 | 5.5 | M5 | 2.75 | |||||
6 | 6.5 | M6 | 6.5 | M6 | 3.25 |
型式 | T | H | L | W | D | P | B | A | A1 | F | G | R | ||||
Type | U型螺栓 螺纹尺寸 | SGPLD | SGPLDS | 孔径 | 适用 螺丝 | 腰形孔 | 适用 螺丝 | |||||||||
2配管型 SGPLD SGPLDS | 4 | 4.5 | 4 | 160 | 50 | 40 | 6.5 | M6 | 25 | 35 | 45 | 75 | 60 | 4.5 | M4 | 2.25 |
5 | 200 | 70 | 40 | 45 | 57.5 | 90 | 75 | 5.5 | M5 | 2.75 | ||||||
6 | 8.5 | M8 | 6.5 | M6 | 3.25 |
型式 | T | H | L | W | D | B | A | F | G | R | P | ||||
Type | U型螺栓 螺纹尺寸 | SGPLK | SGPLKS | 孔径 | 适用 螺丝 | 腰形孔 | 适用 螺丝 | ||||||||
悬臂型 SGPLK SGPLKS | 4 | 3.2 | 3 | 80 | 30 | 80 | 8.5 | M8 | 20 | 45 | 55 | 4.5 | M4 | 2.25 | 40 |
5 | 100 | 40 | 90 | 30 | 55 | 70 | 5.5 | M5 | 2.75 | 50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|