常压罐 标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 
商品
评价
详情
  • 常压罐  标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 
  • 常压罐  标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 
  • 常压罐  标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 
  • 常压罐  标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 
  • 常压罐  标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

常压罐 标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可以内径×深度为单位指定容量的密封加压罐。另外、可以10mm为单位指定罐底高度。可从4种出口形状中选择。
常压罐  标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 :相关图像
・材质表
种类Type[ M ]材质表面精加工常用使用压力
底部排液型侧面排液型主体执手底架盖扣
深度固定型深度指定型深度固定型深度指定型
无底架TANSTANSFTANYTANYFSUS304抛光(仅主体) 内表面・外表面  相当于#320
液体出口部(接头部)的焊缝部分除外
大气压
有底架TANSATANSAFTANYATANYAF

规格表

型式-有效深度-罐底高度-出口形状选择
TANS210
TANSA240
TANSAF180


-


300

-
-

L250
L200
-
-
-
A
E
H
型式有效容量深度(H)罐底高度(L)
指定单位10mm
[ ! ]仅有底架型
可选
出口形状选择有效容量固定型(ℓ)tH1(D1)(D2)(F)重量(kg)
底部排液
侧面排液
Type内径
(D)
固定指定单位10mm
[ ! ]仅深度指定型可选
有效容量满水时深度固定型
180160100300100300A
D
E
F
G
H
A
D
E
F
G
H
4.14.60.7H+20207249550.9
底部排液型侧面排液型2101901003006.67.32362821

无底架型
有底架型
深度固定型TANS
TANSA
深度指定型TANSF
TANSAF
深度固定型TANY
TANYA
深度指定型TANYF
TANYAF
2402201003509.910.92673151.2
27025010035014.315.50.8296350701.8
30028010040019.821.23303802.2
36034010045034.636.60.93904693.6
[ ! ]有效容量(ℓ)=半径(D/2)×半径(D/2)×3.14×有效容量深度(H)/1000000(转换为容量)
[ ! ]满水时的容量是通过计算(底面积×H1深度)得出的理论值。实际使用时,请在顶面-20mm的H深度(有效容量)范围内使用。

追加工

常压罐  标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型 :相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 涂装设备 > > 开放罐 > 常压罐 标准型 出口形状选择型 横向·向下排出型