Type | [ M ]材质 | 表面精加工 | 常用使用压力 | ||||
孔固定 | 孔选择 | 主体 | 封盖箍 | 盖 | O形圈 | ||
TNKC | TNKCH | SUS304 | 丁腈橡胶 | 抛光(仅主体)内面・外面 相当于#400 不包括内径部分的焊接焊道 | 0.5MPa以下 | ||
TNKCF | TNKCFH | 氟橡胶 |
型式 | - | 孔数选择 | - | Q | - | R | - | S | - | X | - | Y |
TNKC12.7 TNKCH5.9 | - - | 3 5 | - | Q1 | - | R2 | - | S3 | - | X2 | - | Y2 |
型式 | 孔固定 型 孔数 选择 | [ ! ]仅可选择孔选择型 | 满水时 容量 (ℓ) | 内径 D | 有效容量 深度 H | 满水时 深度 H1 | A | H2 | h | P.C.D. | D3 | ||
Type | 有效容量 (ℓ) | 孔数 选择 | *Rc(PT)选择 | ||||||||||
Q・R・S・X・Y | |||||||||||||
孔固定型 孔选择型 TNKC TNKCH (O形圈:丁腈橡胶) TNKCF TNKCFH (O形圈:氟橡胶) | 4 | 0 3 | 3 4 5 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) | 4.2 | 158.4 | 175 | 260 | 80 | 348 | 49.3 | 190 | 210 |
5.9 | 6 | 180 | 194 | 287 | 80 | 375 | 54.8 | 210 | 230 | ||||
12.7 | 13.2 | 250 | 208 | 325 | 85 | 418 | 73.5 | 285 | 310 | ||||
22.5 | 23.2 | 250 | 408 | 530 | 85 | 623 | 73.5 | 285 | 310 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|