Type | [ M ]材质 | 表面精加工 | 常用使用压力 | ||||
孔固定 | 孔选择 | 主体 | 封盖箍 | 盖 | O形圈 | ||
TNKA | TNKAH | SUS304 | 丁腈橡胶 | 抛光(仅主体)内面・外面 相当于#400 不包括内径部分的-焊接焊道 | 0.5MPa以下 | ||
TNKAF | TNKAFH | 氟橡胶 |
型式 | - | 孔数选择 | - | Q | - | R | - | S | - | X | - | Y |
TNKA2.2 TNKAH3.1 TNKAH4.4 | - - - | 3 3 5 | - - | Q2 Q1 | - - | R3 R2 | - - | S3 S3 | - | X2 | - | Y2 |
型式 | 孔固定 型 孔数 选择 | [ ! ]仅可选择孔选择型 | 满水时 容量 (ℓ) | 内径 D | 有效容量 深度 H | 满水时 深度 H1 | H2 | T | h | ||
Type | 有效容量 (ℓ) | 孔数 选择 | *Rc(PT)选择 | ||||||||
Q・R・S・X・Y | |||||||||||
孔固定型 孔选择型 TNKA TNKAH (O形圈:丁腈橡胶) TNKAF TNKAFH (O形圈:氟橡胶) | 1.6 | 0 3 | 3 4 5 | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) | 1.7 | 95.6 | 230 | 250 | 270 | 8 | 4 |
2.2 | 2.4 | 108.3 | 250 | 270 | 290 | ||||||
3.1 | 3.4 | 133 | 230 | 250 | 273 | 5 | |||||
4.4 | 4.8 | 158.4 | 230 | 250 | 275 | 10 | |||||
11 | 11.8 | 208.3 | 330 | 350 | 377 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|