Type | [ M ]材质 | 最高使用压力 |
BSGF | 主体:SCS14A 球座:氟树脂 | 水、油、空气、燃气:4.12MPa 饱和蒸气:1MPa |
型式 | Rc (PT) | G (PF) | L | A | d | S | A形状 | B形状 | ||||
Type | No. | (H) | W | (H) | W | |||||||
BSGF | A (杠杆手柄型) B (蝶形手柄型) | 8A | 1/4 | 1/4 | 39 | 11.5 | 5 | 17 | 27 | 65 | 27 | 51 |
10A | 3/8 | 3/8 | 44 | 12 | 7 | 21 | 39 | 68 | 29 | 55 |
Type | [ M ]材质 | 最高使用压力 |
BSGF | 主体:SCS14A 球座:氟树脂 | 水、油、空气、燃气:4.12MPa 饱和蒸气:1MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|