型式 |
BSRC8A BSGFB8A |
型式 | d | D | P.C.D. | g | t | f | h | L | (W) | (H) | Q | P | M | |
Type | No. | |||||||||||||
BFRBG | 15A | 15 | 95 | 70 | 51 | 12 | 1 | 15 | 108 | 145 | 85 | M4 | 42 | M5 |
20A | 20 | 100 | 75 | 56 | 14 | 1 | 15 | 117 | 145 | 92 | M4 | 42 | M5 | |
25A | 25 | 125 | 90 | 67 | 14 | 1 | 19 | 127 | 165 | 90 | M5 | 50 | M6 | |
32A | 32 | 135 | 100 | 76 | 16 | 2 | 19 | 140 | 165 | 97 | M5 | 50 | M6 | |
40A | 38 | 140 | 105 | 81 | 16 | 2 | 19 | 165 | 230 | 108 | M5 | 70 | M8 | |
50A | 50 | 155 | 120 | 96 | 16 | 2 | 19 | 178 | 230 | 116 | M5 | 70 | M8 |
■规格 | |
使用流体 | 水、空气、油、燃气 |
最高使用温度 | 200℃ |
最高使用压力 | 1.4MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|