零件编号 | 零件名称 | 材质 |
① | 主体 | SUS316L |
② | 阀体 | SUS316L |
③ | 座环 | 硅橡胶 |
④ | 刻槽板 | SCS13 |
⑤ | 手柄零件 | SCS13 |
⑥ | 手柄 | SCS13 |
⑦ | 弹簧 | SUS304 |
⑧ | 弹性销 | SUS304 |
⑨ | 握球 | 塑料 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | |
SNPRG1.5S | - | 1.0 | |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | |
SNGCN1S | - | 100 |
型式 | d | A | B | D | L | (H) | (W) | 交货期 | |
![]() | ![]() | ||||||||
BFBS | 1S | 23.0 | 50.5 | 43.5 | 74 | 84 | 92 | 142 | 库存品 |
1.5S | 35.7 | 50.5 | 43.5 | 87 | 84 | 99 | 142 | 第11天 | |
2S | 47.8 | 64.0 | 56.5 | 98 | 84 | 105 | 142 | ||
2.5S | 59.5 | 77.5 | 70.5 | 112 | 100 | 112 | 142 | ||
3S | 72.3 | 91.0 | 83.5 | 128 | 100 | 126 | 189 |
使用流体 | 水·空气·油·燃气 |
最高使用温度 | 120℃ |
最高使用压力 | 1S~2S 0.98MPa 2.5·3S 0.78MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|