挠性氟树脂软管柔软型
商品
评价
详情
  • 挠性氟树脂软管柔软型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

挠性氟树脂软管柔软型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
耐弯曲性优异的挠性氟树脂软管。
挠性氟树脂软管柔软型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质使用流体使用温度范围最高使用压力
软管金属丝编织物铆接零件
HOSJRS氟树脂SUS304SUS304空气、燃气、水、溶剂-100~120℃参见规
格表

3D图纸仅供参考,具体参数请以目录为准
尺寸图
挠性氟树脂软管柔软型:相关图像
规格表
■软管规格表
软管公称内径内径
(mm)
外径
(mm)
最小曲率半径
(mm)
最高使用压力
(MPa)
6A4.07.0203.0
8A5.08.5202.5
10A9.013.0252.0
15A11.016.5302.0
 
■铆接零件尺寸表
软管公称内径R(PT)
G(PF)
A形状B形状
B(对边间距)LB(对边间距)L
6A1/812391437
8A1/414471743
10A3/819532149
15A1/224602657
 
型式软管长度
指定单位0.1m
L
左侧铆接形状
R
右侧铆接形状
Type软管公称内径
HOSJRS6A0.32.0LA
LB
RA
RB
8A
10A
15A
材质规格
Type[ M ]材质使用流体使用温度范围最高使用压力
软管金属丝编织物铆接零件
HOSJRS氟树脂SUS304SUS304空气、燃气、水、溶剂-100~120℃参见规格表

概述・特性

■特長
・软管采用螺旋波纹加工,弯曲性优良。
・适用于振动多以及变形破坏程度较高的环境。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 挠性软管 > 挠性氟树脂软管柔软型