Type | [ M ]材质 | 使用流体 | 使用温度 范围 | 最高使用 压力 | |
软管 | 管接头 | ||||
HOELF | SUS304 | FCMB | 蒸汽、空气、 燃气、水、油 | 0~100℃ | 1.0MPa |
HOELFS | SUS304 | SUS304 |
软管 公称内径 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最小曲率半径 (mm) | 弹簧常数 (N/mm) | 最高使用压力 (MPa) |
10A | 17 | 23 | 60 | 1534.6 | 1.0 |
15A | 19.2 | 25 | 65 | 1858.2 | |
20A | 24.1 | 31 | 80 | 1179.9 | |
25A | 29.5 | 39 | 100 | 1510.6 | |
32A | 38.6 | 47.5 | 120 | 1785 | |
40A | 44.8 | 54 | 120 | 3471 | |
50A | 56.4 | 66 | 140 | 3684 |
软管 公称内径 | Rc(PT) | L | H1 | H2 |
10A | 3/8 | 33 | 23 | 37 |
15A | 1/2 | 39 | 27 | 42 |
20A | 3/4 | 40 | 33 | 49 |
25A | 1 | 49 | 41 | 59 |
32A | 1 1/4 | 53 | 50 | 69 |
40A | 1 1/2 | 58 | 56 | 78 |
50A | 2 | 65 | 69 | 93 |
型式 | 软管长度- 指定单位0.1m | |
Type | 软管 公称内径 | |
HOELF HOELFS | 10A | 0.3~2.0 |
15A | ||
20A | ||
25A | ||
32A | ||
40A | ||
50A |
Type | [ M ]材质 | 使用流体 | 使用温度范围 | 最高使用 压力 | |
软管 | 管接头 | ||||
HOELF | SUS304 | FCMB | 蒸汽、空气、燃气、水、油 | 0~100℃ | 1.0MPa |
HOELFS | SUS304 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|