型式 | L | E | F | ℓ | 对边 | ||
Type | D | 主体h | 螺帽H | ||||
SKUTK | 3.18(1/8) | 24.9 | 2.5 | 13.4 | 18 | 12 | 12 |
4 | 27.8 | 3.5 | 15.3 | 20.5 | 14 | 14 | |
6 | 27.9 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | |
6.35(1/4) | 27.9 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | |
8 | 29.4 | 6 | 16.8 | 22 | 14 | 15.87 | |
9.53(3/8) | 30.8 | 8 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | |
10 | 30.8 | 8 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | |
12 | 38.3 | 10 | 22.8 | 27.5 | 22 | 23 | |
12.7(1/2) | 38.3 | 10 | 22.8 | 27.5 | 22 | 23 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|