价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
SKTGK8 | - | 2 |
SKUSK4 |
型式 | ![]() | L | E | F | F1 | ℓ | 对边 | |||
![]() | ![]() | 主体h | 螺帽H | 螺帽H1 | ||||||
SKUSDK | 6.35(1/4) | 3.18(1/8) | 40.8 | 2.5 | 15.4 | 13.4 | 26.5 | 14 | 14 | 12 |
6 | 4 | 42.7 | 3.5 | 15.4 | 15.3 | 28 | 14 | 14 | 14 | |
8 | 4 | 43.6 | 3.5 | 16.8 | 15.3 | 28.5 | 14 | 15.87 | 14 | |
6 | 43.7 | 5 | 16.8 | 15.4 | 28.5 | 14 | 15.87 | 14 | ||
9.53(3/8) | 6.35(1/4) | 44.7 | 5 | 17.8 | 15.4 | 29.5 | 17 | 19 | 14 | |
10 | 6 | 44.7 | 5 | 17.8 | 15.4 | 29.5 | 17 | 19 | 14 | |
8 | 45.6 | 6 | 17.8 | 16.8 | 30 | 17 | 19 | 15.87 | ||
12 | 6 | 47.7 | 5 | 22.8 | 15.4 | 29.5 | 22 | 23 | 14 | |
10 | 49.6 | 8 | 22.8 | 17.8 | 31 | 22 | 23 | 19 | ||
12.7(1/2) | 6.35(1/4) | 47.7 | 5 | 22.8 | 15.4 | 29.5 | 22 | 23 | 14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|