价格说明
型式 | ![]() R(PT)选择 | T R(PT) | L | L1 | E | E1 | F | ℓ | 对边 | ||
![]() | ![]() | 主体h | 螺帽H | ||||||||
SKTGLK | 3.18 (1/8) | 1 | 1/8 | 24.9 | 22 | 2.5 | 5 | 13.4 | 18 | 12 | 12 |
2 | 1/4 | 25.9 | 24 | 2.5 | 5 | 13.4 | 19 | 14 | 12 | ||
4 | 1 | 1/8 | 27.8 | 22 | 3.5 | 5 | 15.3 | 20.5 | 14 | 14 | |
2 | 1/4 | 27.8 | 24 | 3.5 | 5 | 15.3 | 20.5 | 14 | 14 | ||
6 | 1 | 1/8 | 27.9 | 22 | 5 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | |
2 | 1/4 | 27.9 | 24 | 5 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | ||
3 | 3/8 | 28.9 | 27 | 5 | 5 | 15.4 | 21.5 | 17 | 14 | ||
4 | 1/2 | 30.9 | 35 | 5 | 5 | 15.4 | 23.5 | 22 | 14 | ||
6.35 (1/4) | 1 | 1/8 | 27.9 | 22 | 5 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | |
2 | 1/4 | 27.9 | 24 | 5 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | ||
3 | 3/8 | 28.9 | 27 | 5 | 5 | 15.4 | 21.5 | 17 | 14 | ||
8 | 1 | 1/8 | 28.8 | 22 | 5 | 5 | 16.8 | 21 | 14 | 15.9 | |
2 | 1/4 | 28.8 | 24 | 6 | 6 | 16.8 | 21 | 14 | 15.9 | ||
3 | 3/8 | 29.8 | 27 | 6 | 6 | 16.8 | 22 | 17 | 15.9 | ||
4 | 1/2 | 31.8 | 35 | 6 | 6 | 16.8 | 24 | 22 | 15.9 | ||
9.53 (3/8) | 2 | 1/4 | 30.8 | 27 | 7.5 | 7 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | |
3 | 3/8 | 30.8 | 27 | 7.5 | 8 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | ||
4 | 1/2 | 32.8 | 35 | 7.5 | 8 | 17.8 | 25 | 22 | 19 | ||
10 | 2 | 1/4 | 30.8 | 27 | 7 | 7 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | |
3 | 3/8 | 30.8 | 27 | 8 | 8 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | ||
4 | 1/2 | 32.8 | 35 | 8 | 8 | 17.8 | 25 | 22 | 19 | ||
12 | 2 | 1/4 | 35.8 | 28 | 7 | 7 | 22.8 | 25 | 22 | 23 | |
3 | 3/8 | 35.8 | 30 | 9 | 9 | 22.8 | 25 | 22 | 23 | ||
4 | 1/2 | 35.8 | 35 | 10 | 10 | 22.8 | 25 | 22 | 23 | ||
12.7 (1/2) | 2 | 1/4 | 35.1 | 28 | 10 | 7 | 22.8 | 25 | 22 | 23 | |
3 | 3/8 | 35.1 | 30 | 10 | 9 | 22.8 | 25 | 22 | 23 | ||
4 | 1/2 | 35.1 | 35 | 10 | 10 | 22.8 | 25 | 22 | 23 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|