型式 |
DKFR3 DKVBN8 |
型式 | T G(PF) | (L) | L1 | L2 | T1 G(PF) | 对边 | ||
Type | 适用管外径D | 主体 | 螺帽 | |||||
DKPG | 3 | 1/8 | 25.5 | 5 | 6.5 | 1/8 | 12 | 12 |
4 | 1/8 | 25.5 | 5 | 6.5 | 1/8 | 12 | 12 | |
5 | 1/8 | 25.5 | 5 | 6.5 | 1/8 | 12 | 12 | |
6 | 1/4 | 32.5 | 6 | 8.5 | 1/4 | 16 | 16 | |
8 | 1/4 | 32.5 | 6 | 8.5 | 1/4 | 16 | 16 | |
10 | 3/8 | 38.0 | 8 | 10.0 | 3/8 | 19 | 19 | |
12 | 1/2 | 46.0 | 10 | 12.0 | 1/2 | 24 | 24 |
使用流体 | 空气、水、工业油 |
正常使用压力 | 3.5MPa |
最高使用压力 | 7.0MPa |
使用温度范围 | -20~100℃(无冻结) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|