价格说明
型式 |
DKFR3 DKVBN8 |
型式 | T R(PT) | (L) | L1 | T1 G(PF) | 对边 | ||
Type | 适用管外径D | 主体 | 螺帽 | ||||
DKFR | 3 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 |
4 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |
5 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |
6 | 1/4 | 33 | 15 | 1/4 | 17 | 16 | |
8 | 1/4 | 33 | 15 | 1/4 | 17 | 16 | |
10 | 3/8 | 39 | 19 | 3/8 | 22 | 19 | |
12 | 1/2 | 46 | 22 | 1/2 | 27 | 24 |
使用流体 | 空气、水、工业油 |
正常使用压力 | 3.5MPa |
最高使用压力 | 7.0MPa |
使用温度范围 | -20~100℃(无冻结) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|