Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 | B(mm) | L(mm) | |||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||||||
外·内螺纹型 | 外·外螺纹型 | 内·内螺纹型 | 外·内螺纹型 | 外·外螺纹型 | 内·内螺纹型 | |||||
APMTF | APMMF | APMFF | APMTFL | APMMFL | APMFFL | SS400 | 无电解镀镍 | 20.6MPa | 13~27.7 | 11~50 |
APMTS | APMMS | APMFS | APMTSL | APMMSL | APMFSL | SUS304 | - | |||
APMTY | APMMY | APMFY | APMTYL | APMMYL | APMFYL | 黄铜 | - |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
线性导向轴 直杆型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFJ10-200 | 代表型号:LMU10 | 代表型号:SCS8-10 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() | ![]() | T(PT) G(PF) N(NPT) | ![]() | ![]() | T(PT) G(PF) N(NPT) | ![]() | B | (C) | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | d | |
![]() | 固定 | 指定单位1mm | ||||||||||||
外·内螺纹型 (L尺寸固定型) APMTF APMTS APMTY (L尺寸指定型) APMTFL APMTSL APMTYL | T (PT螺纹) G (PF螺纹) N (NPT螺纹) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 15 | 16~30 | 13 | 14.4 | 10 | - | 4.2 | |
T (PT螺纹) G (PF螺纹) N (NPT螺纹) | 1 | 1/8 | 15 | 16~30 | 13 | 14.4 | 4.5 | |||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 4.5 | ||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 15 | 16~30 | 17 | 19.6 | 12 | 4.2 | ||||
T (PT螺纹) G (PF螺纹) N (NPT螺纹) | 1 | 1/8 | 15 | 16~30 | 17 | 19.6 | 4.5 | |||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 6.5 | ||||||||
3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 6.5 | ||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 13 | 9 | |||||
3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 9 | ||||||||
4 | 1/2 | 25 | 26~40 | 24 | 27.7 | 9 | ||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 24 | 27.7 | 17 | 10 | |||||
4 | 1/2 | 25 | 26~40 | 24 | 27.7 | 10 | ||||||||
外·外螺纹型 (L尺寸固定型) APMMF APMMS APMMY (L尺寸指定型) APMMFL APMMSL APMMYL | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 10 | 11~30 | 13 | 14.4 | - | 10 | 7.5 | 3 | |
T (PT螺纹) G (PF螺纹) N (NPT螺纹) | 1 | 1/8 | 13 | 14.4 | 10 | 10 | 4.5 | |||||||
2 | 1/4 | 17 | 19.6 | 10 | 12 | 4.5 | ||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 17 | 19.6 | 12 | 7.5 | 3 | |||||
T (PT螺纹) G (PF螺纹) N (NPT螺纹) | 1 | 1/8 | 17 | 19.6 | 12 | 10 | 4.5 | |||||||
2 | 1/4 | 17 | 19.6 | 12 | 12 | 6.5 | ||||||||
3 | 3/8 | 19 | 21.9 | 12 | 13 | 6.5 | ||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 19 | 21.9 | 13 | 12 | 6.5 | ||||||
3 | 3/8 | 19 | 21.9 | 13 | 13 | 9 | ||||||||
4 | 1/2 | 24 | 27.7 | 13 | 17 | 9 | ||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 24 | 27.7 | 17 | 13 | 9 | ||||||
4 | 1/2 | 24 | 27.7 | 17 | 17 | 10 | ||||||||
内·内螺纹型 (L尺寸固定型) APMFF APMFS APMFY (L尺寸指定型) APMFFL APMFSL APMFYL | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 20 | 21~35 | 13 | 14.4 | - | 4.2 | |||
T (PT螺纹) G (PF螺纹) N (NPT螺纹) | 1 | 1/8 | 20 | 21~35 | 13 | 14.4 | 8.2 | |||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 8.2 | ||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 4.2 | |||||
T (PT螺纹) G (PF螺纹) N (NPT螺纹) | 1 | 1/8 | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 8.2 | |||||||
2 | 1/4 | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 10.9 | ||||||||
3 | 3/8 | 25 | 26~40 | 19 | 21.9 | 10.9 | ||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 25 | 26~40 | 19 | 21.9 | 10.9 | ||||||
3 | 3/8 | 30 | 31~45 | 19 | 21.9 | 14.2 | ||||||||
4 | 1/2 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 14.2 | ||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 14.2 | ||||||
4 | 1/2 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 17.8 |
Type | ![]() | ![]() | 最高使用压力 | |||||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||||
外·内螺纹型 | 外·外螺纹型 | 内·内螺纹型 | 外·内螺纹型 | 外·外螺纹型 | 内·内螺纹型 | |||
APMTF | APMMF | APMFF | APMTFL | APMMFL | APMFFL | SS400 | 无电解镀镍 | 20.6MPa |
APMTS | APMMS | APMFS | APMTSL | APMMSL | APMFSL | SUS304 | - | |
APMTY | APMMY | APMFY | APMTYL | APMMYL | APMFYL | 黄铜 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|