Type | 种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | ||
LTBJA | 标准型 | IRON RUBBER (聚氨酯) | 高强度 钢丝绳芯 | - |
LTBHA | 齿面贴布型 | 尼龙帆布 | ||
LTBNA | 背面贴布型 | |||
LTBRA | 两面贴布型 |
皮带种类 | 齿距 | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 皮带单位重量 g/m(宽度: 10mm) |
标准型·齿面贴布型·背面贴布型·两面贴布型 | |||||||
XL | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 22 |
L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.91 | 1.69 | 4.65 | 36.2 |
H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.12 | 41.7 |
T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1 | 2.67 | 20.8 |
T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2 | 5.32 | 40 |
AT5 | 5 | 50° | 2.7 | 1.2 | 1.5 | — | 36 |
AT10 | 10 | 50° | 4.5 | 2.5 | 2 | — | 60 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
自由端同步齿形带 聚氨酯 氯丁橡胶 | 平皮带 带防跑偏肋 | 同步齿形带连接用齿板 过压防止型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: TBO-H100-1100 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: TBCK-XL025 | ||
优点:可自由指定齿数,适用于往复运动 | 优点:可确保皮带直进性和横向力安全性的皮带 | 优点:可防止皮带过紧 |
型式 | ![]() 下限~上限 | 皮带宽度 (mm) | 容许张力 (N) | 可加工型号 | |||||
![]() | ![]() 皮带 种类 | ![]() 皮带 公称宽度 | LTBJA | LTBHA | LTBNA | LTBRA | |||
LTBJA (标准) LTBHA (齿面贴布型) LTBNA (背面贴布型) LTBRA (两面贴布型) | XL | 025 | 118~9900 (236~9900) | 6.4 | 70 | - | - | - | |
037 | 9.5 | 110 | - | - | - | ||||
050 | 12.7 | 155 | - | - | - | ||||
L | 050 | 70~6299 (126~5250) | 12.7 | 320 | |||||
075 | 19.1 | 480 | |||||||
100 | 25.4 | 640 | |||||||
150 | 38.1 | 950 | |||||||
H | 075 | 56~3938 (95~3938) | 19.1 | 380 | - | ||||
100 | 25.4 | 640 | - | ||||||
150 | 38.1 | 960 | - | ||||||
200 | 50.8 | 1280 | - | ||||||
T5 | 100 | 120~9900 (240~9900) | 10 | 110 | - | - | |||
150 | 15 | 160 | - | - | |||||
200 | 20 | 210 | - | - | |||||
250 | 25 | 310 | - | - | |||||
T10 | 150 | 70~5000 (120~5000) | 15 | 290 | |||||
200 | 20 | 400 | |||||||
250 | 25 | 640 | |||||||
400 | 40 | 960 | |||||||
500 | 50 | 1280 | |||||||
AT5 | 100 | 140~9900 (240~9900) | 10 | 210 | - | - | - | ||
150 | 15 | 320 | - | - | - | ||||
AT10 | 150 | 70~4000 (120~4000) | 15 | 710 | - | - | - | ||
200 | 20 | 890 | - | - | - | ||||
250 | 25 | 1070 | - | - | - |
Type | 种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | ||
LTBJA | 标准型 | IRON RUBBER (聚氨酯) | 高强度 钢丝绳芯 | - |
LTBHA | 齿面贴布型 | 尼龙帆布 | ||
LTBNA | 背面贴布型 | |||
LTBRA | 两面贴布型 |
皮带类型 配对件材料 | 齿面·背面 | |
贴布型 | 标准型 | |
不锈钢 | 0.3 | 0.6 |
聚铣胺 | 0.2 | 0.3 |
超高分子聚乙烯 | 0.2 | 0.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|