Type | ![]() | |
主体 | 芯线 | |
TBOA·TTBOA MTBOA | IRON RUBBER (聚氨酯) | 高强度钢丝绳芯 |
皮带种类 | 齿距 | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) |
XL | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 22.0 |
L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 36.2 |
H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.12 | 41.7 |
T5 | 5 | 40° | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 2.67 | 20.8 |
T10 | 10 | 40° | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 5.32 | 40.0 |
AT5 | 5 | 50° | 2.7 | 1.2 | 1.5 | - | 36.0 |
AT10 | 10 | 50° | 4.5 | 2.5 | 2.0 | - | 60.0 |
皮带种类 | 齿距 | H | h | i | 单位重量 g/m(宽度: 10mm) |
MA3 | 3 | 2 | 1.1 | 0.9 | 20.8 |
MA5 | 5 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 38.4 |
MA8 | 8 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 59.2 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
皮带种类 | 材质 | 皮带宽度(mm) | |||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
S3M | 聚氨酯 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
S5M | 橡胶 | - | 310 | 490 | - | - | - | - | - |
聚氨酯 | 215 | 323 | 539 | ||||||
S8M | 橡胶 | - | - | - | - | 950 | - | - | - |
聚氨酯 | 647 | 1176 | 1412 | 1882 | |||||
T5 | 聚氨酯 | - | 112 | 166 | 225 | 284 | - | - | - |
T10 | 聚氨酯 | - | - | 299 | 397 | 529 | 627 | 862 | 1064 |
AT5 | 聚氨酯 | - | 147 | 221 | - | - | - | - | - |
AT10 | 聚氨酯 | - | - | 469 | 625 | 781 | - | - | - |
皮带种类 | 材质 | 皮带公称宽度(mm) | ||||||
025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | ||
XL | 橡胶 | - | 45 | 70 | - | - | - | - |
聚氨酯 | 66 | 102 | 142 | |||||
L | 橡胶 | - | - | 95 | 165 | - | - | - |
聚氨酯 | 259 | 387 | 519 | |||||
H | 橡胶 | - | - | - | - | 600 | - | - |
聚氨酯 | 397 | 529 | 799 | 1093 |
加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | 平皮带 带防跑偏肋 普通用 | 同步齿形带连接用齿板 过压防止型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LTBJA-AT5150-800 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: TBCK-XL025 | ||
优点: 齿面贴布设计可降低噪音 | 优点: 带有防跑偏肋条设计 | 优点: 可防止皮带过紧 |
型式 | ![]() 下限~上限 | 皮带宽度 (mm) | 容许张力 (N) | 适用连接金属件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
TBOA (IRON RUBBER) | XL | 025 | 30~9900 | 6.4 | 160 | TBCK-XL025 |
037 | 9.5 | 220 | TBCK-XL037 | |||
050 | 12.7 | 310 | TBCK-XL050 | |||
L | 050 | 30~6299 | 12.7 | 640 | TBCK-L050 | |
075 | 19.1 | 960 | TBCK-L075 | |||
100 | 25.4 | 1280 | TBCK-L100 | |||
H | 075 | 45~3938 | 19.1 | 960 | TBCK-H075 | |
100 | 25.4 | 1280 | TBCK-H100 | |||
150 | 38.1 | 1920 | TBCK-H150 | |||
200 | 50.8 | 2560 | TBCK-H200 | |||
MTBOA (IRON RUBBER) | MA3 | 070 | 40~9900 | 7 | 160 | TBCK-MA3070 |
100 | 10 | 250 | TBCK-MA3100 | |||
150 | 15 | 360 | TBCK-MA3150 | |||
MA5 | 100 | 50~9900 | 10 | 470 | TBCK-MA5100 | |
150 | 15 | 740 | TBCK-MA5150 | |||
250 | 25 | 1270 | TBCK-MA5250 | |||
MA8 | 150 | 60~5000 | 15 | 1620 | TBCK-MA8150 | |
200 | 20 | 2160 | TBCK-MA8200 | |||
250 | 25 | 2700 | TBCK-MA8250 | |||
400 | 40 | 4320 | TBCK-MA8400 | |||
TTBOA (IRON RUBBER) | T5 | 100 | 40~9900 | 10 | 250 | TBCK-T5100 |
150 | 15 | 360 | TBCK-T5150 | |||
200 | 20 | 490 | TBCK-T5200 | |||
250 | 25 | 620 | TBCK-T5250 | |||
T10 | 150 | 40~5000 | 15 | 640 | TBCK-T10150 | |
200 | 20 | 880 | TBCK-T10200 | |||
250 | 25 | 1280 | TBCK-T10250 | |||
400 | 40 | 1920 | TBCK-T10400 | |||
500 | 50 | 2560 | TBCK-T10500 | |||
AT5 | 100 | 40~9900 | 10 | 470 | TBCK-AT5100 | |
150 | 15 | 740 | TBCK-AT5150 | |||
AT10 | 150 | 40~4000 | 15 | 1620 | TBCK-AT10150 | |
200 | 20 | 2160 | TBCK-AT10200 | |||
250 | 25 | 2700 | TBCK-AT10250 |
Type | ![]() | |
主体 | 芯线 | |
TBOA·TTBOA MTBOA | IRON RUBBER 聚氨酯 | 高强度钢丝绳芯 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|