Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 球头 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | |||
LHIRKW | LHISKW | LHICKW | 6~16 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | −20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 (−20~120℃) |
图示 | 使用方法说明 | ||||||||
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |||||||||
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |||||||||
直线轴承不适合反复插拔。 | |||||||||
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
dr | D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | r | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滚珠 列数 | * 垂直度 | 基本额定负载 | 静态 容许 力矩 (N・m) | 重量(g) | ||||||
容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静) N | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||||||||||||||||
6 | 0 −0.010 | 10 | 0 −0.011 | 35 | ±0.3 | 5 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 3 | 19 | 20 | − | 19 | 0.015 | 6 | 0.015 | 206 | 309 | 2.46 | 24 | 20 | 21 |
8 | 13 | 0 −0.013 | 45 | 28 | 22 | 23 | − | 22 | 383 | 555 | 5.76 | 38 | 34 | 35 | |||||||||||
10 | 17 | 55 | 6 | 35 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 3.75 | 27 | 27 | − | 27 | 585 | 867 | 10.99 | 79 | 68 | 73 | ||||||
12 | 19 | 0 −0.016 | 57 | 38 | 30 | 29 | − | 30 | 608 | 899 | 11.85 | 95 | 82 | 87 | |||||||||||
16 | 26 | 70 | 44 | 36 | 34 | 24 | 27 | 965 | 1431 | 23.48 | 154 | 135 | 141 |
Type | 外壳 | 球头 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
LHIRKW | LHISKW | LHICKW | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | −20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 (−20~120℃) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|