Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LHRK | LHSK | LHCK | 6~16 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LHRKM | LHSKM | LHCKM | 无电解镀镍 | 相当于 SUS440C |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
dr | D容差 | L | H | T | d | d1 | t | r | P.C.D. | W | F | A | 偏心 | 滚珠 列数 | ※ 垂直度 | 基本额定负载 | 重量(g) | |||||||
容差 | 无表面 处理 | 有表面 处理 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||||||||||||||
6 | 0 -0.009 | 10 | 0 -0.011 | 0 -0.015 | 19 | ±0.3 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 3 | 19 | 20 | − | 19 | 0.012 | 6 | 0.012 | 131 | 155 | 18 | 14 | 15 |
8 | 13 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 24 | 28 | 22 | 23 | − | 22 | 235 | 277 | 27 | 22 | 24 | ||||||||||
10 | 17 | 29 | 35 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 3.75 | 27 | 27 | − | 27 | 368 | 433 | 52 | 41 | 46 | |||||||
12 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 30 | 38 | 30 | 29 | − | 30 | 381 | 449 | 64 | 50 | 55 | ||||||||||
16 | 26 | 37 | 44 | 36 | 34 | 24 | 27 | 608 | 716 | 96 | 77 | 83 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | ||||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LHRK | LHSK | LHCK | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LHRKM | LHSKM | LHCKM | 无电解镀镍 | 相当于 SUS440C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|