Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 轴环固定座 | 轴环·把手螺纹部 | 把手部 | 螺纹部 | 螺帽 | 使用环境温度 | ||||||||
右把手型 | 左把手型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | |||||||||||||||
LHRC | LHRCW | LHRLC | LHRLCW | 16~30 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 | 铝合金 | 本色阳极 | S45C | 无电解镀镍 | 锌 | 烤漆 | SUS304 | 不锈钢 | -20~80℃ |
LHRCM | LHRCWM | LHRLCM | LHRLCWM | 无电解镀镍 | 相当于SUS440C | (相当于 DURACON M90) | 氧化处理 | 压铸件 | (SUS) |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
价格说明
型式 | D容差 | L | H | T1 | T2 | d | d1 | t | P.C.D. | (G) | J | K | P | M | 偏心 | * 垂直度 | ||||||||||
Type | dr | 容差 | 无表面处理 | 有表面处理 | 单衬 | 双衬 | ||||||||||||||||||||
单衬 | 双衬 | 容差 | 容差 | 单衬 | 双衬 | 单衬 | 双衬 | |||||||||||||||||||
(右把手型) LHRC LHRCW LHRCM LHRCWM (左把手型) LHRLC LHRLCW LHRLCM LHRLCWM | 16 | 0 -0.009 | 0 -0.010 | 28 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 37 | ±0.3 | 70 | ±0.3 | 48 | 6 | 14 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 38 | (62) | 10.5 | 30 | 5.5 | 4 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.015 |
20 | 0 -0.010 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.5 | 43 | (63.2) | 12.5 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | |||||||
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | 51 | (70.7) | 16 | 5 | ||||||||||||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | (73.5) | 18.5 |
dr | 最大轴向负载N | 基本额定负载 | 静态容许力矩 (N·m) | 重量(g) | ||||||
有润滑脂 | C(动)N | Co(静)N | ||||||||
紧固 扭矩N·m | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | ||
16 | 250 | 1.5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | - | 19.7 | 217 | 289 |
20 | 250 | 1.5 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | - | 26.8 | 324 | 406 |
25 | 250 | 3 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | - | 43.4 | 553 | 757 |
30 | 500 | 3 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | - | 82.8 | 683 | 901 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 轴环固定座 | 轴环·把手螺纹部 | 把手部 | 螺纹部 | 螺帽 | 使用环境温度 | ||||||||
右把手型 | 左把手型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | ||||||||||||||
LHRC | LHRCW | LHRLC | LHRLCW | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂 | 铝合金 | 本色阳极 | S45C | 无电解镀镍 | 锌 | 烤漆 | SUS304 | 不锈钢 | -20~80℃ |
LHRCM | LHRCWM | LHRLCM | LHRLCWM | 无电解镀镍 | 相当于SUS440C | (相当于 DURACON M90) | 氧化处理 | 压铸件 | (SUS) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|