Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | |||
单衬型 | 双衬型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LMK | LMKW | 6~16 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
图示 | 使用方法说明 |
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 |
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 |
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 |
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴一端台阶内螺纹型 一端台阶型 | 导向轴支座 法兰型 开口型 | 固定环 开口型 固定轴承用 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFAC20-500-F25-P16 | 代表型号:SHFTL16 | 代表型号:SCSBN10-14 | ||
优点:高精度产品,最快1天发货 | 优点:种类齐全,品质保证 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | D | L | B | W | D1 | (C) | 偏心 (最大) | 滚珠 列数 | 基本额定负载 | 重量 (g) | ||||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | |||||||||
LMK | 6 | 0 -0.009 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.2 | 11.3 | 0 -0.4 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0.012 | 6 | 131 | 155 | 6 |
8 | 13 | 0 -0.011 | 24 | 15.3 | 12.4 | 0.2 | 235 | 277 | 12 | |||||||
10 | 17 | 29 | 19.4 | 16.2 | 368 | 433 | 26 | |||||||||
12 | 19 | 0 -0.013 | 30 | 20.4 | 1.35 | 18 | 381 | 449 | 32 | |||||||
16 | 26 | 37 | 23.3 | 24.9 | 0.3 | 608 | 716 | 58 |
型式 | D | L | B | W | D1 | (C) | 偏心 (最大) | 滚珠 列数 | 基本额定负载 | 容许静力矩(N·m) | 重量 (g) | ||||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | ||||||||||
LMKW | 6 | 0 -0.010 | 10 | 0 -0.009 | 35 | 0 -0.3 | 24.8 | 0 -0.5 | 1.15 | 9.6 | 0.1 | 0.015 | 6 | 206 | 309 | 2.46 | 12 |
8 | 13 | 0 -0.011 | 45 | 32.8 | 12.4 | 0.2 | 383 | 555 | 5.76 | 24 | |||||||
10 | 17 | 55 | 41.4 | 16.2 | 585 | 867 | 10.99 | 52 | |||||||||
12 | 19 | 0 -0.013 | 57 | 43.4 | 1.35 | 18 | 608 | 899 | 11.85 | 64 | |||||||
16 | 26 | 70 | 49.8 | 24.9 | 0.3 | 965 | 1431 | 23.48 | 116 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | ![]() | |||
单衬型 | 双衬型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LMK | LMKW | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | − | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~80℃ | 密封圈![]() 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|