简易调整组件 Z轴/垂直方向耐中载/初次设定用
商品
评价
详情
  • 简易调整组件 Z轴/垂直方向耐中载/初次设定用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

简易调整组件 Z轴/垂直方向耐中载/初次设定用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米XKEMA系列简易调整组件是一款Z轴垂直方向耐中载的简易组件,由于采用双列尼龙涂层螺帽,可抑制背隙的产生、因此最适用于摄像头等的初次设定调整。
产品特点
特点1:主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:配备有定位销,方便安装及拆卸后的重新定位。
特点3:采用双列尼龙涂层螺帽,可抑制背隙的产生。同时,可获得可靠性高的固定力。
尺寸图
米思米简易调整Z轴 垂直方向耐中载 初次设定用尺寸图
米思米简易调整Z轴 垂直方向耐中载 初次设定用尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理 附件移动量(mm)耐负载(N)
XKEMAA5052黑色阳极氧化处理定位销MS3-10(2个)
内六角螺栓CB3-10(4个)
±3~±549~98
■移动量
 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
 水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍机构名称:纸的位置调整机构

型号:XKST100

用途:将卷筒纸安装在简易调整组件上方,通过调整简易调整组件的
   左右位置,使卷筒纸的中心与滚轮中心保持在一直线上,以便卷筒纸的无阻力输送。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
手动组件标准水平型 单轴驱动器 单轴组件
米思米手动组件标准水平型KUE系列 米思米LX30系列标准型盖板型单轴驱动器 米思米滚珠丝杠型单轴组件KUH系列
代表型号: KUE20-A-170 代表型号: LX3010-B1-N-600 代表型号: KUH1205-460-100

尺寸图
米思米简易调整Z轴 垂直方向耐中载 初次设定用尺寸图
米思米简易调整Z轴 垂直方向耐中载 初次设定用尺寸图
规格表
米思米XKST系列简易调整组件订货范例 型式(Type·No.)
 XKEMA40
 
型式滑台面(mm)移动量(mm)耐负载(N)自重
(g)
TypeNo.
XKEMA4040×40±34970
6060×60±598160
耐负载的数值为使用Z轴时(照片中的朝向)的值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么锁紧扳手(防转动固定件)拧紧后,工作台还是有晃动?
锁紧扳手的作用仅仅是防止手轮转动,并不能完全固定工作台。梯形丝杠与螺帽传动本身就存在背隙,这是其特性。若要达到工作台完全固定,推荐选用米思米百变组件,可以追加工作台固定板。了解详情请点击此处
手动组件中所使用的梯形丝杠、直线导轨等零件的具体型号在哪可以找到?
米思米手动组件是以整件为单位进行销售的产品,丝杠及导轨等无法提供具体型号。客户自行改造或者零件更换的场合,视为自行放弃品质保证。若需要更换维修零件请直接联系米思米。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件是不同的产品吗?
inCAD Library案例库中的百变组件是在纸质目录上规格大幅增加后的新产品。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件有什么不同点?
除了能否选择更多的样式以外,本体断面的形状、手轮轴的长度、梯形丝杠的支撑方法、轴承座的外形、齿轮箱的外形等都不一样。详情请参考CAD数据或者百变组件自动生成的PDF。了解详情请点击此处
容许负载是什么意思?
加上负载的状态下能正常移动的负载。水平方向是负载放在工作台的中央,垂直方向使用时升降工作台的上方放置负载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 简易调整组件 > Z轴简易调整组件 > 简易调整组件 Z轴/垂直方向耐中载/初次设定用