X轴简易调整组件 进给丝杠式/自由指定型
商品
评价
详情
  • X轴简易调整组件 进给丝杠式/自由指定型
  • X轴简易调整组件 进给丝杠式/自由指定型
  • X轴简易调整组件 进给丝杠式/自由指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

X轴简易调整组件 进给丝杠式/自由指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
该简易调整组件是一款自由指定型简易调整组件,其导向部、进给部分别采用了简易机构。可灵活应用于夹具、刀具、摄像头、传感器、喷嘴、输送机宽度等无需高精度调整的微调用途。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 若需要移动距离,可追加带刻度条板。
特点3: 利用带球端的内六角扳手,可轻松实现长行程移动。
特点4: 可自由选择面尺寸、行程、固定架等,以满足不同需求。
尺寸图
米思米简易调整组件进给丝杠型 自由指定型尺寸图

米思米简易调整组件进给丝杠型 自由指定型尺寸图
规格概述
Type主体导向轴旋钮进给丝杠 附件移动量(mm)耐负载(N)
普通旋钮大旋钮 材质 表面处理 材质 材质 材质水平垂直
M4安装孔XKNEFXKFL铝合金黑色阳极氧化处理SUS304SUS303SUS304T=10 SCB4-10 4个
T=20 SCB5-20 4个
20~14034.3~78.417.2~39.2
M6安装孔XKFMXKFML
■移动量
 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
 水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍
应用行业
电子/家电汽车医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机半导体锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
手动组件标准水平型单轴驱动器单轴组件
米思米手动组件标准水平型KUE系列米思米LX30系列标准型盖板型单轴驱动器米思米滚珠丝杠型单轴组件KUH系列
代表型号: KUE20-A-170代表型号: LX3010-B1-N-600代表型号: KUH1205-460-100

尺寸图
米思米简易调整组件进给丝杠型 自由指定型尺寸图

米思米简易调整组件进给丝杠型 自由指定型尺寸图
规格表
米思米XKST系列简易调整组件订货范例 型式(Type·T-A-B)-Z-固定选择
 XKNEF10-40-25 Z40 S

TypeTD(H)CM×螺距M1d1d2Rgt
XKNEF
XKFM
1071615M4×P0.734.57.54.22.5-5
20103025M6×P1.045.595.24-10
XKFL
XKFML
10151615M4×P0.734.57.54.252.55
20243025M6×P1.045.595.28210

型式Z选择固定选择
耐负载(N)
T=10T=20
TypeTA-B移动量(Z×2)Z=10~30Z=40~70Z=10~30Z=40~70
XKNEF
XKFL
10
20
40-40(10)254060(标准)
S
(压纹旋钮)
K
39.2(水平)
19.6(垂直)
34.3(水平)
17.2(垂直)
78.4(水平)
39.2(垂直)
68.6(水平)
34.3(垂直)
40-2510254060
60-60(15)305070
60-4015305070
80-80
(仅T=20)
15305070--
XKFM
XKFML
10
20
60-60(15)30507039.2(水平)
19.6(垂直)
34.3(水平)
17.2(垂直)
80-80
(仅T=20)
15305070--
T=10时( )内的尺寸不可选择。
旋钮旋转1圈的移动量 0.7mm(T=10) 1.0mm(T=20)

■自重表
TA-B自重(kg)
XKNEF  XKFMXKFL  XKFML
ZZ
10152530405060701015253040506070
1040-40--0.11-0.12-0.14---0.2-0.23-0.26-
40-250.08-0.09-0.1-0.12-0.14-0.17-0.2-0.24-
60-60---0.19-0.2-0.22---0.29-0.33-0.36
60-40-0.14-0.15-0.17-0.18-0.22-0.24-0.28-0.32
2040-400.2-0.21-0.22-0.23-0.28-0.3-0.33-0.37-
40-250.17-0.18-0.19-0.2-0.24-0.27-0.29-0.33-
60-60-0.36-0.37-0.39-0.41-0.45-0.48-0.52-0.56
60-40-0.3-0.31-0.32-0.54-0.38-0.41-0.45-0.49
80-80-0.57-0.58-0.6-0.61-0.67-0.7-0.74-0.78
追加工
简易调整 X轴 进给丝杠型 自由指定型追加加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么锁紧扳手(防转动固定件)拧紧后,工作台还是有晃动?
锁紧扳手的作用仅仅是防止手轮转动,并不能完全固定工作台。梯形丝杠与螺帽传动本身就存在背隙,这是其特性。若要达到工作台完全固定,推荐选用米思米百变组件,可以追加工作台固定板。了解详情请点击此处
手动组件中所使用的梯形丝杠、直线导轨等零件的具体型号在哪可以找到?
米思米手动组件是以整件为单位进行销售的产品,丝杠及导轨等无法提供具体型号。客户自行改造或者零件更换的场合,视为自行放弃品质保证。若需要更换维修零件请直接联系米思米。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件是不同的产品吗?
inCAD Library案例库中的百变组件是在纸质目录上规格大幅增加后的新产品。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件有什么不同点?
除了能否选择更多的样式以外,本体断面的形状、手轮轴的长度、梯形丝杠的支撑方法、轴承座的外形、齿轮箱的外形等都不一样。详情请参考CAD数据或者百变组件自动生成的PDF。了解详情请点击此处
容许负载是什么意思?
加上负载的状态下能正常移动的负载。水平方向是负载放在工作台的中央,垂直方向使用时升降工作台的上方放置负载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 简易调整组件 > X轴简易调整组件 > X轴简易调整组件 进给丝杠式/自由指定型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页