Type | 主体 | 导向轴 | 旋钮 | 进给丝杠 | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | ||||
普通旋钮 | 大旋钮 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 水平 | 垂直 | |||
标准型 | XKNEJ | XKJL | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | No.20: CBSST3-12 4个(短头) No.25: SCB3-10 4个 No.40, 40A, 60, 60A: SCB4-10 4个 | ±7~±23 | 19.6~39.2 | 9.8~19.6 |
M6安装孔 | XKJM | XKJML |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 型式(Type·No.) | |
XKNEJ40 |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | A | L | Z | B | P | X | d1 | d2 | ℓ | 耐负载(N) | 自重 (kg) | ||
Type | No. | 水平 | 垂直 | ||||||||||||
XKNEJ XKJL | 20 | 20×20 | ±7 | 20 | 66 | 8 | 20 | 8 | 51 | 3.2 | 6 | 2.3 | 19.6 | 9.8 | 0.04 |
25 | 25×25 | 25 | 71 | 25 | 11 | 56 | 3.5 | 3.2 | 0.05 | ||||||
40 | 40×40 | ±9 | 40 | 90 | 10 | 40 | 18 | 75 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 39.2 | 19.6 | 0.10 | |
40A | 40×25 | ±17 | 17.5 | 25 | 0.10 | ||||||||||
60 | 60×60 | ±13 | 60 | 120 | 15 | 60 | 30 | 105 | 0.18 | ||||||
60A | 60×40 | ±23 | 25 | 40 | 0.15 | ||||||||||
XKJM XKJML | 60 | 60×60 | ±13 | 15 | 60 | 0.18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|