Type | 主体 | 导向轴 | 旋钮 | 进给丝杠 | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | ||
普通旋钮 | 大旋钮 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ZKNEJ | ZKJL | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | 内六角螺栓 (SCB4-15) 2个 | ±7~±13 | 9.8~19.6 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 型式(Type·No.) | |
ZKJL40 |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | Z | L | P | W | X | N | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | |
Type | No. | ||||||||||
ZKNEJ ZKJL | 20 | 20×20 | ±7 | 8 | 66 | 8 | 36 | 10 | 10 | 9.8 | 0.08 |
25 | 25×25 | 71 | 11 | 15 | 0.10 | ||||||
40 | 40×40 | ±9 | 10 | 90 | 18 | 46 | 18 | 15 | 19.6 | 0.22 | |
60 | 60×60 | ±13 | 15 | 120 | 30 | 56 | 40 | 20 | 0.39 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|