• 简易调整组件 X轴/左右螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

简易调整组件 X轴/左右螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米XANON系列简易调整组件是手动定位微调滑台组件,其利用左右螺纹换向机构,通过一个旋钮可使2个滑块同时左右对称开闭移动。旋钮旋转一圈的移动量有2.5mm和3.5mm,最适合于需要频繁调整的装置,如导向机构的宽度调整、中心定位治具等。
产品特点
特点1:利用球头内六角扳手,可轻松实现长行程移动。
特点2:可通过追加工实现进给旋钮位置的变更,满足不同工况下的使用。
特点3:利用左右螺纹换向机构,通过一个旋钮控制2个滑块同时左右对称开闭移动。
尺寸图
米思米简易调整组件X轴左右螺纹型XANON系列尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理 附件移动量(mm)耐负载(N)
水平
XANONS45C四氧化三铁保护膜内六角螺栓(SCB5-20)4个60(单侧30)~150(单侧75)98(单侧49)~196(单侧98)

■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
XANON系列简易调整组件是通过一个旋钮同时左右开闭两个滑台,移动量为两个滑台移动之和。

■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
米思米InCAD library案例库之简易调整组件使用案例介绍
机构名称:卷线机线材引导轮间距调整装置
型号:XANON60
用途:将卷线机线材引导用聚氨酯滚轮分别固定在简易组件的两个滑台面上,通过旋转旋钮控制两个滑台面开闭来调整聚氨酯滚轮的间距,以此满足适配不同线径的线材的目的。
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
简易调整 X轴 进给丝杠型 重载型 简易调整 X轴 压紧丝杠型 高精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台
米思米简易调整组件X轴进给丝杠重载型XKST系列 米思米简易调整组件X轴压紧丝杠型XKNG系列 米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型XLWG系列
代表型号:XKST50 代表型号:XKNG60 代表型号:XLWG200-2
优点:耐重载、保持力大 优点:利用弹簧抑制背隙 优点:滑动顺畅、耐用性佳

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
米思米简易调整组件X轴左右螺纹型XANON系列尺寸图
规格表
米思米XANON系列简易调整组件订货范例
 
型式滑台面(mm)移动量(mm)旋钮旋转1圈的
移动量(mm)
耐负载(N)自重(kg)
TypeNo.水平
XANON6040×2060(单侧30)2.5(单侧1.25)98(单侧49)0.64
15060×40150(单侧75)3.5(单侧1.75)196(单侧98)2.16
刻度单位:1mm。
材质规格
Type 材质 表面处理 附件移动量(mm)耐负载(N)
水平
XANONS45C四氧化三铁保护膜内六角螺栓(SCB5-20)4个60(单侧30)~150(单侧75)98(单侧49)~196(单侧98)
追加工
米思米XANON系列简易调整组件追加工示例
 
Alterations变更进给旋钮位置(左右反向)
Spec.米思米XANON系列简易调整组件追加工旋钮位置左右反向型
CodeR
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么滑台面调整到指定位置后会有间隙,可以轻微前后移动?
此间隙又称之为背隙,是丝杠与螺帽传动固有的特性。消除背隙的方法有很多,比如利用弹簧抑制,选用无背隙螺帽等。选用此款简易组件时,若对背隙有要求请注意。
此简易组件中所使用的丝杠、螺帽等零件的具体型号在哪可以找到?
米思米简易组件是以整件为单位进行销售的产品,丝杠等零件无法提供具体型号。
容许负载是什么意思?
加上负载的状态下能正常移动的负载。水平方向是负载放在工作台的中央,垂直方向使用时升降工作台的上方放置负载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页