Type | 主体 | 导向轴 | 旋钮 | 进给丝杠 | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | ||
普通旋钮 | 大旋钮 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
XYKNEJ | XYKJL | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | No.20: CBSST3-12 4个 No.25: SCB3-10 4个 No.40, 60: SCB4-10 4个 | ±7~±13 | 18.6~36.2 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 型式 | |
XYKNEJ40 | ||
XYKJL60L |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | ||
Type | No. | 选择大旋钮时 | ||||
(通常旋钮) XYKNEJ (大旋钮选择) XYKJL | 20 | (上下大旋钮) L (仅上轴大旋钮) A (仅下轴大旋钮) B | 20×20 | ±7 | 18.6 | 0.10 |
25 | 25×25 | 0.13 | ||||
40 | 40×40 | ±9 | 36.2 | 0.27 | ||
60 | 60×60 | ±13 | 36.2 | 0.48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|