X轴简易调整组件 进给丝杠型/紧凑型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
X轴简易调整组件 进给丝杠型/紧凑型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
该简易调整组件是一款厚度9.5mm、移动量±2.5mm的紧凑型简易调整组件。可用于传感器的初次调整等用途。由于两侧装入滚珠导轨,可顺畅地滑动。
产品特点
特点1:厚度仅为9.5mm,更省空间。
特点2:两侧装有滚珠导轨,可使滑动更顺畅。
特点3:采用夹紧螺帽夹紧,可实现可靠的紧固。
尺寸图
规格概述
Type
材质
表面处理
移动量(mm)
耐负载(N)
XSEN
低碳钢管(SPCC)
盐浴软氮化处理
±2.5
19.6
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用案例
应用行业
电子/家电
汽车
医疗
智能手机
半导体
锂电池
相关产品
手动组件标准水平型
单轴驱动器
单轴组件
代表型号:KUE20-A-170
代表型号:LX3010-B1-N-600
代表型号:KUH1205-460-100
尺寸图
规格表
型式(Type·No.)
XSEN5
型式
滑台面
(mm)
移动量
(mm)
耐负载(N)
自重
(kg)
Type
No.
XSEN
5
13×27
±2.5
19.6
0.03
旋钮旋转1圈的移动量0.5mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么锁紧扳手(防转动固定件)拧紧后,工作台还是有晃动?
锁紧扳手的作用仅仅是防止手轮转动,并不能完全固定工作台。梯形丝杠与螺帽传动本身就存在背隙,这是其特性。若要达到工作台完全固定,推荐选用米思米百变组件,可以追加工作台固定板。了解详情请点击
此处
手动组件中所使用的梯形丝杠、直线导轨等零件的具体型号在哪可以找到?
米思米手动组件是以整件为单位进行销售的产品,丝杠及导轨等无法提供具体型号。客户自行改造或者零件更换的场合,视为自行放弃品质保证。若需要更换维修零件请直接联系米思米。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件是不同的产品吗?
inCAD Library案例库中的百变组件是在纸质目录上规格大幅增加后的新产品。
网站和纸质目录刊登的手动组件(KUE,KUL)与inCAD Library案例库中的百变组件有什么不同点?
除了能否选择更多的样式以外,本体断面的形状、手轮轴的长度、梯形丝杠的支撑方法、轴承座的外形、齿轮箱的外形等都不一样。详情请参考CAD数据或者百变组件自动生成的PDF。了解详情请点击
此处
容许负载是什么意思?
加上负载的状态下能正常移动的负载。水平方向是负载放在工作台的中央,垂直方向使用时升降工作台的上方放置负载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
滑台/光学零件/检查用零件
>
简易调整组件
>
X轴简易调整组件
>
X轴简易调整组件 进给丝杠型/紧凑型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732205158949
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732205158949