产品概述
米思米手动测角仪,又叫摆动滑台,是继直线运动滑台、旋转滑台之后的第三类滑台。旋转中心位于滑台面中央垂直线上,作圆弧运动的滑台。此款DSGFWG系列手动测角仪和GFWG系列的不同之处在于:GFWG的旋钮和固定夹分布在四周3个侧面上,在空间狭窄的情况下,可能人手不能同时接触到三个侧面。而DSGFWG系列手动测角仪滑台将旋钮和固定夹集中相邻的2个侧面上,所以在狭小空间内也能进行双轴滑台的设置和调整,节省了空间。
产品特点
特点1:主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
特点2:由于采用了不同方式的双轴组合,节省了空间。
特点3:本体表面处理采用黑色氟树脂处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
特点4:旋转中心位于滑台面中央垂直线上的圆弧驱动滑台。旋转中心高度±0.1,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
尺寸图

滑台尺寸面尺寸

规格概述
|
DSGFWG | 无镉黄铜 | 黑色阳极氧化处理 | (上)±10°~±25° (下)±8°~±20° | 9.8~52.9 |
■移动量
目录图纸尺寸角度为0°的状态,以此为基准,左右前后方向移动的角度即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用方法
■旋转滑台的安装方法


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

安装部表面精度注意事项
安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)
■手动测角仪的安装姿态及特性
以设置到平面时作为条件。倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装等平面设置之外使用时,需要加以注意。
因其安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。关于安装姿势下可否使用,请以下列特性表为大致参考。
*1安装姿势的定义请点击
此处。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
使用案例
 | 机构名称:磁盘读取传感器的组装调整
型号:DSGFWG60-35
用途:此装置为磁盘读取传感器的镜头部分和磁盘上下料的粘着治具。 可通过对多轴滑台的位置调整来实现磁盘与相机的位置对准。
注意点:调整的先后顺序决定了滑台的组装顺序。 为了调整方便,请使滑台调整旋钮朝向作业员侧。
配合此机构所使用的滑台还有:水平面Z轴燕尾槽滑台ZLFG60 XY轴交叉滚子滑台XYPG60 旋转滑台RTRM60-R |
应用行业
相关产品
尺寸图

滑台尺寸面尺寸

规格表