Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
DSXYSCG (千分尺旋钮) | SUS440C | 无电解镀镍 | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 38.2~329.6 |
DSXYSGB (进给丝杠) | 低温镀黑铬 |
示意图 | ||||
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
中精度 手动XY轴 交叉滚子导轨型滑台 薄型 | 中精度 手动XY轴 直线滚珠导轨型滑台 | 中精度 手动XY轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台 | ||
代表型号: XYCRSC60-C | 代表型号: XYLBS40 | 代表型号: XYFES60 | ||
优点: 价格低、交货期快 | 优点: 精度高、高刚性、低价格 | 优点: 价格低、质量轻 |
型式 | ||
DSXYSGB80-AR |
Type | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) | 耐负载(N) |
DSXYSCG (千分尺旋钮) | SUS440C | 无电解镀镍 | ±3.2 ±6.5 ±12.5 | 38.2~329.6 |
DSXYSGB (进给丝杠) | 低温镀黑铬 |
型式 | 构成滑台 | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 参考型式 (页码) | ||
type | No. | 上层 | 下层 | |||
黑色直线式滚珠 千分尺旋钮 DSXYSGB 直线式滚珠型 进给丝杠 DSXYSCG | 25-A | X□□□-AR | X□□□-A | ±3.2 | 38.2 | XYSGB□-A XYSCG□-A |
25-AR | X□□□-A | X□□□-AR | ||||
40-A | X□□□-AR | X□□□-A | ±6.5 | 95.2 | ||
40-AR | X□□□-A | X□□□-AR | ||||
50-A | X□□□-AR | X□□□-A | 144.2 | |||
50-AR | X□□□-A | X□□□-AR | ||||
60-A | X□□□-AR | X□□□-A | 192.1 | |||
60-AR | X□□□-A | X□□□-AR | ||||
70-A | X□□□-AR | X□□□-A | 329.6 | |||
70-AR | X□□□-A | X□□□-AR | ||||
80-A | X□□□-AR | X□□□-A | ±12.5(*) | 255.8 | ||
80-AR | X□□□-A | X□□□-AR | ||||
100-A | X□□□-AR | X□□□-A | 329.6 | |||
100-AR | X□□□-A | X□□□-AR |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|