产品概述
米思米DSXYEG系列燕尾槽型手动XY轴滑台是一款最小厚度为30mm的高精度滑台。可代替使用调整螺栓等的微调机构。相较于XYFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。因其主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
产品特点
通常,XY轴(双轴)滑台是将2个"正向"的X轴(单轴)叠加后的产品,因此"进给旋钮"和"固定夹"会挡住滑台的3个侧面,根据使用环境的不同,调整时手可能会够不到。
本产品组合使用"正向"和"反向",释放了两个侧面,所以在狭小空间内也能进行XY轴滑台的设置和调整,节省了空间。
尺寸图
规格概述
|
DSXYEG | 低镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 | ±5~±9 | 28.4~33.3 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
使用方法
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■X轴滑台的安装方法
将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■安装姿态
示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
使用案例
机构名称:传感器钣金粘接用装置
型号:DSXYEG60
用途: | 此装置是为了试作、小批量生产而专门制作的使传感器元件粘接到钣金上的作业台。因为必须要将少量的粘合剂均匀的涂在正确的位置,选择了可微小进给,有良好操作性的手动滑台。传感器元件本身有一定厚度,为了能满足高度方面的精度要求也追加了Z轴滑台。 这种情况下,为了使针头前端不接触工件,可以用螺钉固定, 或者单独追加锁止机构。 |
配合此机构所使用的Z轴滑台为:
ZKB20-150-110(Z轴齿条齿轮式支柱组件)
应用行业
相关产品