• X轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/加长/滑块组合型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

X轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/加长/滑块组合型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米XLARGE系列燕尾槽齿轮齿条型手动X轴滑台是一款高精度滑台,它可用于工件的换装等。可根据工件的大小,分别自由选择滑轨长度、滑块数量、种类和朝向。客户可根据自身所需,有多达192种组合。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 附带刻度条和指标条,可根据调整幅度任意粘帖。
特点3: 可分别自由选择滑轨长度、滑块数量、种类何朝向。
特点4: 超长行程。可分别对应移动量60mm、160mm、260mm、360mm。
特点5: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XLARGE系列尺寸图
图纸为XLARGE3-B-B-B。
可根据调整幅度任意粘贴附带的刻度条。
 
滑块种类方向标准旋钮(左)标准旋钮(右)粗、微调旋钮(左)粗、微调旋钮(右)
ABCD
形状L
米思米滑台XLARGE系列标准旋钮左型示意图
旋钮转一圈的移动量是20mm
米思米滑台XLARGE系列标准旋钮右型示意图米思米滑台XLARGE系列粗微调旋钮左型示意图
旋钮转一圈的移动量粗调是20mm ,微调约2.6mm
米思米滑台XLARGE系列粗微调旋钮右型示意图

R
*部的尺寸在结构上有±0.3mm的变化。
规格概述
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)
水平
XLARGE铝合金黑色阳极氧化处理60~36029.4
附件:刻度条(PET胶片)
   指标条(PET胶片)

■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
使用方法
■XLARGE系列滑台的安装姿态及其特性
示意图米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图米思米X轴滑台恻置水平安装示意图米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之燕尾槽齿条齿轮型滑台使用案例介绍
机构名称:简易式零件检查装置
 
型号:XLARGE3-A-A
 
用途:零件边缘的缺陷等检查的时候,从左右照射时,由于边缘的凸起而产生阴影使正确的检查不能顺利进行。此时若使用双滑块燕尾槽滑台,对处在同轴方向的摄像头及LED补光灯进行微调整,使之处在最适合的照射位置。由于采用了摄像头和LED补光灯可同时移动的双滑块滑台,被测工件发生较大变化时也能快速设置。而被测工件无较大变化时,只需调整LED补光灯就能轻松对应。
 
图中使用的滑台为ZLWG系列双滑块型。详情请参考ZLWG系列高精度燕尾槽滑台
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 中精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台
米思米经济型手动X轴交叉滚子导轨型滑台XCRS系列 米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XLONG系列 米思米经济型手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XDTLS系列
代表型号: XCRS60 代表型号: XLONG300 代表型号: XDTLS200
优点: 价格低、交货期快 优点: 精度高、行程长 优点: 价格低、交货期快、行程长

尺寸图
米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XLARGE系列尺寸图
图纸为XLARGE3-B-B-B。
可根据调整幅度任意粘贴附带的刻度条。
 
滑块种类方向标准旋钮(左)标准旋钮(右)粗、微调旋钮(左)粗、微调旋钮(右)
ABCD
形状L










R
米思米滑台XLARGE系列标准旋钮左型示意图
旋钮转一圈的移动量是20mm
米思米滑台XLARGE系列标准旋钮右型示意图米思米滑台XLARGE系列粗微调旋钮左型示意图
旋钮转一圈的移动量粗调是20mm ,微调约2.6mm
米思米滑台XLARGE系列粗微调旋钮右型示意图
*部的尺寸在结构上有±0.3mm的变化。
规格表
米思米XDTS系列手动X轴滑台订货范例 型式-滑块①-滑块②-滑块③
 XLARGE2-A-A  
XLARGE3-A-B  
XLARGE4-A-B-C

■滑轨部
型式L滑块
滑块
滑块
移动量*1
(mm)
水平耐负载
(N)
fPN自重*3
(kg)
附件
TypeNo.TypeM-L数量
XLARGE1100A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
6029.412.575*220.15CBM4-84
22001602515020.294
33002605010030.436
44003605010040.578
L(滑轨长度)=100时,滑块只能选择1个。
L(滑轨长度)=200时,滑块最多可以选择2个。
*1的移动量为带1个滑块时的数值。每追加1个滑块,移动量缩短40mm。
*2 M4(自反面开孔)时,P=100。
*3 单件滑轨的自重。计算产品的自重时,请加上所选滑块的自重。

■滑块部
滑块种类自重
(kg)
A标准旋钮(左)0.12
B标准旋钮(右)0.12
C粗、微调旋钮(左)0.17
D粗、微调旋钮(右)0.17
材质规格
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)
水平
XLARGE铝合金黑色阳极氧化处理60~36029.4
附件:刻度条(PET胶片)
   指标条(PET胶片)
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽齿条齿轮型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于齿条齿轮传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > X轴手动滑台 > X轴手动滑台 高精度/燕尾槽/齿条齿轮型/加长/滑块组合型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页