产品概述
米思米XWGSR系列燕尾槽齿轮齿条型手动X轴滑台是一款高精度滑台。其旋钮旋转1圈的移动量为18mm,能够实现快速进给。而且,相较XWG系列,由于其使用了S45C钢制,增强了耐冲击性,提高了水平耐负载性。
产品特点
特点1: 可快速进给。旋钮旋转1圈的移动量为18mm。
特点2: 夹紧机构采用了手柄式夹紧,紧固作业更加简便。
特点3: 主体采用S45C钢质,增强了耐冲击性,提高了水平耐负载性。
尺寸图
规格概述
|
XWGSR | S45C | 无电解镀镍 | ±12~±35 | 98~294 | 30 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件 |
|
型号: | XWGSR60 |
|
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |
|
若需要更长行程调节时还可选用XLONG。 了解XLONG系列滑台详细信息点击此处 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
| | 型式(Type·No.) |
| XWGSR40 |
|
|
XWGSR | 40 | 24.8×40 | ±12 | 18 | 98 | 5 | 3.3 | 2.6 | 30 | 40 | 50μm | 0.36 | SCB4-10 |
60 | 40×60 | ±21 | 196 | 15 | 7.8 | 10.4 | 0.7 |
90 | 40×90 | ±35 | 294 | 27.5 | 16.5 | 28.6 | 0.94 |
最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度。
■容许力矩负载 是指工作重心偏离滑台中心位置1米时滑台可承受的力,单位N・m。实际计算时,可依据负载的重量(N)和负载重心距离滑台中心距离(m)的乘积,小于容许力矩负载即可。
材质规格
|
XWGSR | S45C | 无电解镀镍 | ±12~±35 | 98~294 | 30 |