Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | ||
主体 | 进给丝杠 | 水平 | 直线度 | 平行度 | |||
XTOUGH | S50C | SUS304 | 无电解镀镍 | ±20~±50 | 392~1176 | 6~10 | 15~20 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
中精度 交叉滚子导轨型滑台 | 高精度 手动X轴 直线滚珠导轨型滑台 | 中精度 手动X轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: XCRS60 | 代表型号: XSCG60 | 代表型号: XFES60 | ||
优点:价格低、交货期快 | 优点:精度高、高刚性 | 优点:价格低、交货期快 |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 旋钮旋转1圈的 移动量(mm) | 水平耐负载(N) | 移动精度 | 容许力矩负载(N・m) | 力矩刚性(″/N・cm) | 平行度 | 自重 (kg) | 附件(4个) | ||||||||
Type | No. | 直线度 | 平行度 | 上下 摆动 | 左右 摇动 | 上下 摆动 | 左右 摇动 | 侧向 滚动 | 上下 摆动 | 左右 摇动 | 侧向 滚动 | TypeM-L | ||||||
XTOUGH | 80 | 80×80 | ±20 | 1.25 | 392 | 6μm | 15μm | 50″ | 30″ | 30.1 | 25.1 | 23 | 0.228 | 0.139 | 0.059 | 50μm | 1.78 | SCB6-16 |
100 | 100×100 | ±25 | 588 | 70.3 | 58.6 | 56 | 0.033 | 0.015 | 0.021 | 2.98 | ||||||||
120 | 120×120 | ±30 | 784 | 142.9 | 119.1 | 120 | 0.024 | 0.014 | 0.015 | 5.18 | SCB6-20 | |||||||
150 | 150×150 | ±40 | 1.5 | 980 | 10μm | 20μm | 80″ | 50″ | 252.9 | 210.7 | 219.9 | 0.009 | 0.008 | 0.003 | 8.48 | SCB8-25 | ||
200 | 200×200 | ±50 | 1.75 | 1176 | 527.9 | 439.9 | 479.8 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 13.82 |
Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动精度(μm) | ||
主体 | 进给丝杠 | 水平 | 直线度 | 平行度 | |||
XTOUGH | S50C | SUS304 | 无电解镀镍 | ±20~±50 | 392~1176 | 6~10 | 15~20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|