产品概述
米思米XEGL系列燕尾槽型手动X轴滑台是一款最小厚度为15mm的高精度滑台。可代替使用调整螺栓等的微调机构。相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。因其主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
产品特点
特点1:可代替使用调整螺栓等的微调机构。
特点2:主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
特点3:可利用M6螺纹孔加长旋转旋钮,实现长距离调节。
特点4:相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳,容许力矩负载有保证。
特点5:本体表面处理采用黑色氟树脂处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
XEGL | 无镉黄铜 | 低镉黄铜 | 黑色氟树脂处理 | ±5~±9 | 29.4~39.2 | 9.8~19.6 | 30 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
使用方法
■使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■XEGL系列滑台的安装姿态及其特性示意图 | | | | |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件 |
|
型号: | XEGL60 |
|
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |
|
本案例中实际使用的滑台为XDTS90。 了解XDTS系列滑台详细信息点击此处 |
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
| | 型式(Type·No.) |
| XEGL40 |
|
|
XEGL | 25 | 25×25 | ±5 | 0.5 | 29.4 | 9.8 | 30 | 30 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 40μm | 0.1 | SCB2-8 |
40 | 40×40 | ±7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.2
| SCB3-6 |
60 | 60×60 | ±9 | 39.2 | 19.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | SCB4-6 |
最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度
加长盖HDEXT12(另售):可加长φ12的进给丝杠旋钮。
XY轴安装板XPLTE:请用于安装孔不匹配的滑台组合。
追加工