X轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/正方形/夹紧强化/燕尾槽型
商品
评价
详情
  • X轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/正方形/夹紧强化/燕尾槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

X轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/正方形/夹紧强化/燕尾槽型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米XEGCL系列燕尾槽型手动X轴滑台是一款高精度滑台。是一款采用了开口夹紧方式的进给丝杠式滑台,相较于标准夹紧方式可获得更大的保持力。
产品特点
特点1: 采用开口夹紧的方式,可获得更大的保持力。
特点2: 主体采用无镉黄铜,容许力矩负载有保证。
特点3: 相较于XFES系列,滑动更为顺畅,耐用性更佳。
特点4: 本体表面处理采用黑色氟树脂处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
米思米高精度手动X轴燕尾槽进给丝杠式滑台XEGCL系列尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理移动量(mm)耐负载(N)直线度(μm)
主体进给旋钮水平垂直
XEGCL无镉黄铜铝合金黑色氟树脂处理±5~±929.4~39.29.8~19.630

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。

米思米手动滑台直线度示意图  米思米手动滑台直线度检测方法
使用方法
■使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■XEGCL系列滑台的安装姿态及其特性
示意图 米思米X轴滑台水平安装示意图米思米X轴滑台倒置安装示意图 米思米X轴滑台恻置水平安装示意图 米思米X轴滑台恻置垂直安装示意图 
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。
使用案例
米思米InCAD library案例库之燕尾槽齿条齿轮型滑台使用案例介绍
机构名称:焊接头前端调整组件
 
型号:XEGCL60
 
用途:此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。
 
本案例中实际使用的滑台为XDTS90。
了解XDTS系列滑台详细信息点击此处
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
中精度 交叉滚子导轨型滑台 高精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 中精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台
米思米经济型手动X轴交叉滚子导轨型滑台XCRS系列 米思米高精度手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XLONG系列 米思米经济型手动X轴燕尾槽齿条齿轮型滑台XDTLS系列
代表型号: XCRS60 代表型号: XLONG300 代表型号: XDTLS200
优点: 价格低、交货期快 优点: 精度高、行程长 优点: 价格低、交货期快、行程长

尺寸图
米思米高精度手动X轴燕尾槽进给丝杠式滑台XEGCL系列尺寸图
规格表
米思米XWG系列手动X轴滑台订货范例 型式(Type·No.)
 XEGCL40

型式滑台面移动量旋钮旋转1圈的
移动量(mm)
耐负载(N)移动精度(μm)
容许力矩负载(N・m)平行度自重附件(4个)
TypeNo.(mm)(mm)水平垂直直线度平行度上下摆动左右摇动侧向滚动(kg)TypeM-L
XEGCL2525×25±50.529.49.830302.0 1.5 1.3 40μm0.08SCB2-8
4040×40±74.0 3.0 3.0 0.20 SCB3-6
6060×60±939.219.65.0 4.0 4.0 0.50SCB4-6
最小读数(游标刻度):0.1mm/刻度
加长盖HDEXT12(另售):可加长φ12的进给丝杠旋钮。
XY轴安装板XPLTE:请用于安装孔不匹配的滑台组合。
追加工
【高精度】X轴 进给丝杠式 正方形 夹紧强化 燕尾槽型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
燕尾槽型滑台是否可以承受力矩负载?
具体请参考各型号对应的规格表。若规格表中未明确记载允许力矩负载参数,则不推荐在承受力矩负载的工况下使用。由于燕尾槽滑台是面与面摩擦滑动,若承受力矩负载过大,容易引起摩擦阻力过大,导致旋钮旋转力过大或滑台卡死,影响正常使用。更严重者会导致锁紧侧燕尾槽薄片断裂。
燕尾槽齿条齿轮型滑台即使锁紧固定夹,旋钮也能轻微旋转(无法完全固定)是否正常?
此现象是由于齿条齿轮传动固有的特性背隙所造成的,是属于正常情况。滑台滑动到目标位置后,锁紧固定夹,使滑台面固定住即可。而移动的实际距离可通过侧面的游标刻度标尺读取。
行程使用±XXmm进行表示,如何理解?
行程±XXmm的意义为,以滑台全行程中间值为基点,左右(上下)各可以移动多少mm。滑台侧面确认移动数值的主游标刻度标尺也是以中心为原点(刻度为0mm)向两侧递增。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > X轴手动滑台 > X轴手动滑台 高精度/进给丝杠式/正方形/夹紧强化/燕尾槽型