[ M ]材质 | [ H ]硬度 | Type | |
标准型 (D0 -0.02) | SKS93 | 50~60HRC | KJBNM |
压入型 (Dp6) | SKS93 | 50~60HRC | KJBPNM |
型式 | - | P | - | M | - | L | - | B | ||
Type | D | |||||||||
KJBNM10 | - | P5.00 | - | M4 | - | L15 | - | B10 |
型式 | P 指定单位0.01mm | M(P≥M) 选择 | L 指定单位1mm | B 指定单位1mm | N | R | |||||||
Type | D | ||||||||||||
标准(D 0 - 0.02) KJBNM | 8 | 3.00~6.00 | 3 | 4 | 0 [ ! ]L=0时,请指定P=0。 3~25 P≤3.59时 L≤P×2.5 P≥3.60时 L≤P×3 | 5~25 (M≤B≤M×3) 但,M3时 (M≤B≤M×2) | D+4 | 1.0 | |||||
10 | 4.00~8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
压入型(DP6) KJBPNM | 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | ||||||||||||
25 | 15.00~23.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|