Type | 前端部 | 螺栓部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MC□-□□ | NBR | 肖氏A70 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 |
MCS□-□□ | 不锈钢 | - |
价格说明
型式 | M-ℓ (螺纹的有效长度) | L (全长) | t1 | t2 | d | d1 |
MC4-15 | 4-16 | 25 | 2 | 7 | 6.5 | 11.2 |
MC4-32 | 4-33 | 42 | ||||
MC5-27 | 5-28 | 38 | 2 | 8 | 11.5 | 13.8 |
MC5-69 | 5-70 | 80 | ||||
MC6-37 | 6-37 | 51 | 2 | 12 | 10 | 16 |
MC6-62 | 6-62 | 76 | ||||
MC6-87 | 6-87 | 101 | ||||
MC8-45 | 8-47 | 63 | 2.5 | 13.5 | 13 | 19 |
MC8-75 | 8-77 | 93 | ||||
MC8-105 | 8-107 | 123 | ||||
MC10-59 | 10-61 | 85 | 5.5 | 18.5 | 16 | 24 |
MC12-66 | 12-66 | 100 | 9 | 25 | 21.8 | 31.5 |
型式 | M-ℓ (螺纹的有效长度) | L (全长) | t1 | t2 | d | d1 |
MCS4-15 | 4-16 | 25 | 2 | 7 | 6.5 | 11.2 |
MCS4-32 | 4-33 | 42 | ||||
MCS6-37 | 6-37 | 51 | 12 | 10 | 16 | |
MCS8-45 | 8-47 | 63 | 2.5 | 13.5 | 13 | 19 |
Type | 前端部 | 螺栓部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MC□-□□ | NBR | 肖氏A70 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 |
MCS□-□□ | 不锈钢 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|