可夹紧插入销的两侧。注意:附件螺栓为M10*1.5
产品概述
♢肘夹又称作快速夹钳,快速夹,是通过连杆机构固定工件的夹具产品,可在检查、组装、机械加工、焊接等各种作业工序中使用。
♢肘夹其本身操作简单,方便快捷,安装灵活,安全等优点,适用于固定更换频率高的工位。
♢肘夹是手动简易型夹具,其本身存在个体松紧度差异,请注意。
产品特点
产品用途
>电子,汽车,医疗,餐饮设备制造。
>金型模具,机械加工,飞机制造。
>适合于检查治具,焊接治具,修理治具,加工治具,以及其他组合治具等
>木工和其他DIY也能活用。
使用方法
*肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品。依据上图简单说明
*A和B是由被固定的4节连杆构成, BC和CD是肘节结构
*当C点用力时,D点开始动作,与此同时压头向下压紧,固定工件。
*当C点沿着箭头方向移动时,肘夹慢慢打开。
*当BCD三点在同一直线时,机构处于死点位置,起到固定工件的作用。
*除不恰当使用或破坏外力以外压头不会松开。即机械力学中的死点夹紧原理。
使用案例
注意事项
<关于安装>螺栓固定或者焊接固定
<关于改造>标准把手或者压根改装后,会严重影响产品本体的耐久性,请注意!
<锁紧位置>肘夹需要过机械死点才能发挥锁紧固定作用。
<使用环境>在有切屑,粉尘等环境中使用时,使用前请使用空气枪将铆接,回转部清理干净。
<关于注油>请定期对摩擦部位如铆钉,导轴进行注油保养,保持肘夹动作的流畅性。
<关于点检>请定期对固定螺栓,锁紧螺栓,固定臂,固定轴等做定期点检防止松动。
相关产品