肘夹卧式 闭合压力196N
商品
评价
详情
  • 肘夹卧式  闭合压力196N
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肘夹卧式 闭合压力196N

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
高度较低、底面固定的带法兰底座型。
肘夹卧式  闭合压力196N:相关图像
尺寸图
高度较低、底面固定的带法兰底座型。
肘夹卧式  闭合压力196N:相关图像
规格表
型式MC01-5
主体材质SS400
手柄PVC(聚氯乙烯)
表面处理铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)196
自重(g)30
臂开闭角度71°
把手开闭角度72°
附件钢制螺栓
推荐安装螺栓M4
关于此商品的常见问题 (FAQ)
肘夹的含义及功能?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、自锁夹紧”功能。
肘夹按照形状分哪几种?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、自锁夹紧”功能。
肘夹按照把手的运动方式分哪几种?
把手横向下压式、把手直向下压式、横推/拉式
肘夹夹紧用前端金属配件可以更换吗?可以单卖吗?
可以单独购买夹紧用前端金属配件进行更换的。
夹紧组件的用途?
广泛用于机械零部件加工治具,金属型材焊装治具,电子零部件加工治具,各种机械设备制造,模具夹具,检具等,以新颖的固定方式来取代古老的固定方式,使工件可以快速装卸,降低加工工时成本,提高工作效率