肘夹卧式直底座型 闭合压力264N
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
肘夹卧式直底座型 闭合压力264N
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
高度较低、底面固定的直底座型。
尺寸图
高度较低、底面固定的直底座型。
规格表
*非橡胶头螺栓。敬请注意。
型式
MC01-1S
主体材质
SS400
手柄
PVC(聚氯乙烯)
表面处理
镀蓝锌
闭合压力(N)
264
自重(g)
30
臂开闭角度
90°
把手开闭角度
75°
附件
*尼龙螺栓
关于此商品的常见问题 (FAQ)
肘夹的含义及功能?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、自锁夹紧”功能。
肘夹按照形状分哪几种?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、自锁夹紧”功能。
肘夹按照把手的运动方式分哪几种?
把手横向下压式、把手直向下压式、横推/拉式
肘夹夹紧用前端金属配件可以更换吗?可以单卖吗?
可以单独购买夹紧用前端金属配件进行更换的。
夹紧组件的用途?
广泛用于机械零部件加工治具,金属型材焊装治具,电子零部件加工治具,各种机械设备制造,模具夹具,检具等,以新颖的固定方式来取代古老的固定方式,使工件可以快速装卸,降低加工工时成本,提高工作效率
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
定位/固定零件
>
固定夹
>
肘夹卧式 把手横向下压式肘夹
>
肘夹卧式直底座型 闭合压力264N
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741827557712
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741827557712