产品概述
・深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。
・V型滚轮在滚轮V型导轨面上滚动,设计了循环运动系统,从而实现了直线运动和圆弧运动的完美结合。
・此轴承的材质为SUS440C相当品,具体一定的防锈能力。
产品特点
・V型滚轮在滚轮V型导轨面的滚动,可以达到很高的线速度
・滚轮轴承的V型槽,和滚轮V型导轨的V型面,具有良好的轮廓一致性,所以噪音更低
・采用V型滚轮,可以降低安装基准的精度要求,大大降低了对安装基准面的精度要求,装配省时省力。
尺寸图
产品尺寸图

材 质 相当于SUS440C
轴承精度 JIS B 1514 0级
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
P.2907 使用案例
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。
请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
 |
轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。 如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。 选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑 |
轴承拉拔器
 |
轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。 (a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。 (b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。 (c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。 |
尺寸图
不锈钢带槽轴承 V形槽型

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
P.2907规格表
|
|
SZV | 3 | 12 | 4 | 9.06 | -0.25 | 542 | 186 | 4.5 | 7.5 | 1.3 |
3 | 14 | 11.06 | 1.9 |
4 | 12 | 9.06 | 5.5 | 1.2 |
4 | 14 | 11.06 | 1.8 |
6 | 16 | 13.06 | 650 | 263 | 7.5 | 10 | 2.1 |