凸轮轴承随动器 带润滑脂嘴安装用螺纹孔 圆柱型
商品
评价
详情
  • 凸轮轴承随动器  带润滑脂嘴安装用螺纹孔  圆柱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸轮轴承随动器 带润滑脂嘴安装用螺纹孔 圆柱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
凸轮轴承随动器  带润滑脂嘴安装用螺纹孔  圆柱型:相关图像
※请注意该产品d≤10时为实心,润滑脂补充孔用安装螺纹孔仅加工在头部。d>10时为通孔,润滑脂补充孔用安装螺纹孔加工在头部和螺杆部。
 
用途Type[ M ]材质[ A ]附件
带密封圈型
普通CFURT相当于SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
凸轮轴承随动器  带润滑脂嘴安装用螺纹孔  圆柱型:相关图像
※请注意该产品d≤10时为实心,润滑脂补充孔用安装螺纹孔仅加工在头部。d>10时为通孔,润滑脂补充孔用安装螺纹孔加工在头部和螺杆部。
规格表
型式凸轮轴承随动器  带润滑脂嘴安装用螺纹孔  圆柱型:相关图像DM×螺距BB1Ld11rf
(最小)
M1
(润滑脂补充孔用)
基本额定负载最大容许负载(kN)轨道负载
容量(kN)
极限转速(rpm)重量(g)交货期
凸轮轴承随动器  带润滑脂嘴安装用螺纹孔  圆柱型:相关图像Type凸轮轴承随动器  带润滑脂嘴安装用螺纹孔  圆柱型:相关图像dh7容差C(动)kNCor(静)kN带密封圈型
CFURT6 0
-0.012
166×1.011122890.511M6×0.75*3.593.582.111.081750018.5库存品
8 0
-0.015
198×1.253211134.174.654.731.371400028.5第9天
102210×1.25121336131155.336.785.811.671190045库存品
262.0660第9天
12 0
-0.018
3012×1.514154031461.520M6×0.757.879.799.372.45980095库存品
322.74105第9天
163516×1.51819.55218824PT1/812.018.317.33.147000170库存品
184018×1.52021.558202614.725.226.13.725950250第9天
20 0
-0.021
5220×1.52425.56642293620.734.832.18.234900460库存品
*d10以下时,润滑脂补充孔用安装螺纹孔仅加工在头部。 [ ! ]kgf=N×0.101972
 
d−D普通型重载型
基本动额定
负载
C(kN)
基本静额定
负载
Cor(kN)
最大容许
负载
(kN)
轨道负载
容量(kN)
极限转速(rpm)重量
(g)
基本动额定
负载
C(kN)
基本静额定
负载
Cor(kN)
最大容许
负载
(kN)
轨道负载
容量(kN)
极限转速
带密封圈
(rpm)
重量
(g)
带密封圈无密封圈
圆弧型圆柱型圆弧型圆柱型
3−101.471.180.360.371.3732900470004.5
4−122.062.050.780.471.7625900370007.5
5−133.142.771.420.532.25203002900010.5
6−163.593.582.111.083.43175002500018.56.948.52.111.083.43770019
8−194.174.654.731.374.02140002000028.58.1311.24.731.374.02609029
10−225.336.785.811.674.71190017000459.4214.35.811.674.7504046
10−262.065.49602.065.4961
12−307.879.799.372.457.0698001400010513.419.89.372.457.064060107
12−322.747.451152.747.45117
16−351218.317.33.1411.270001000020520.637.617.33.1411.23150207
18−4014.725.226.13.7214.45950850029525.251.326.13.7214.42660300
20-4720.734.832.17.15214900700045033.264.832.17.15212380455
20−528.2323.25258.2323.2530
24-6230.653.249.510.534.24550650091546.792.949.510.534.22030925
24-7212.939.8115012.939.81160
30-8045.487.673.714.952.635005000188067.614573.714.952.616101890
30-8516.156195016.1561960
30-9017.359.3200017.359.32010
[ ! ]kgf=N×0.101972
材质规格
用途Type[ M ]材质[ A ]附件
带密封圈型
普通CFURT相当于SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
追加工
Alterations附带润滑脂补充孔
GAGBGC
CodeGA(附带1个)·GA2(附带2个)GB(附带1个)·GB2(附带2个)GC(附带1个)·GC2(附带2个)
Spec.附带适用的润滑脂补充孔。
指定方法 GA
M1(d)HLB
M6×0.7513.557
PT1/820910
*PT1/8时,螺纹部形状如图1所示。
附带适用的润滑脂补充孔。
指定方法 GB
M1(d)HLB
M6×0.7516.558
PT1/821.5810
附带适用的润滑脂补充孔。
指定方法 GC
M1(d)HLB
M6×0.7517.558
PT1/821.5810
材质:易切削黄铜(C3604) 表面处理:镀镍

概述・特性

■特长:带润滑脂补充孔用安装螺纹孔。安装简便易行,因此请在需要经常加油时使用。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 凸轮轴承随动器/滚子轴承随动器 > 凸轮轴承随动器 带润滑脂嘴安装用螺纹孔 圆柱型